Menu Search

Stelvoeten 34.0 mm M8 Zwart

Socket Mount Leveling Foot with a base diameter of 34.0 mm | 1.339 in that can accommodate mounting machinary or conveyors with a compatible hole diameter of .
Essentra artikelnummer:

10280782

Oud artikelnummer:

497506

414 Op voorraad Voor meer informatie Levering & retouren
Loading...
SKU-prijsinformatie
Aantal Prijs per eenheid
500 + € 0,6189
Standaard verpakking: 500

Bestel in veelvoud van 500

Totale prijs:

€ 309,45

500 x € 0,6189

Sample toevoegen +

Nuttige informatie

Documenten

Specificaties

 Imperiaal
 Metrisch
SKU-kenmerken
Draadmaat M8
Basisdiameter 34.0 mm
Compatibele standaard schroefdraad Metrische schroefdraad
Massief materiaal Polypropyleen
Kleur Zwart
Goederencode 7326909890

Vindt u niet wat u zoekt?
Vertel ons wat u zoekt…

Stuur ons uw vraag en wij doen ons best om binnen 48 uur te antwoorden

Neem contact met ons op