Menu Search

Stelvoeten 48.0 mm M10 Zwart

Socket Mount Leveling Foot with a base diameter of 48.0 mm | 1.89 in that can accommodate mounting machinary or conveyors with a compatible hole diameter of .
Essentra artikelnummer:

10261392

Fabrikant artikelnummer:

466591

299 Op voorraad Voor meer informatie Levering & retouren
Loading...
SKU-prijsinformatie
Aantal Prijs per eenheid
350 + € 1,8253
Standaard verpakking: 350

Bestel in veelvoud van 350

Totale prijs:

€ 638,86

350 x € 1,8253

Nuttige informatie

Documenten

Specificaties

 Imperiaal
 Metrisch
SKU-kenmerken
Draadmaat M10
Basisdiameter 48.0 mm
Compatibele standaard schroefdraad Metrische schroefdraad
Massief materiaal Polypropyleen
Kleur Zwart
Goederencode 3926909790

Vindt u niet wat u zoekt?
Vertel ons wat u zoekt…

Stuur ons uw vraag en wij doen ons best om binnen 48 uur te antwoorden

Neem contact met ons op