Menu Search

Stelvoeten 38.0 mm M10 Zwart

Zwenkende Stelvoet met een voetdiameter van 38,0 mm | 1,496 in die geschikt is voor montage van machines of transportbanden met een compatibele gatdiameter van .
Essentra artikelnummer:

10261347

Oud artikelnummer:

466586

1 Op voorraad Voor meer informatie Levering & retouren
Loading...
SKU-prijsinformatie
Aantal Prijs per eenheid
250 + € 0,9601
Standaard verpakking: 250

Bestel in veelvoud van 250

Totale prijs:

€ 240,03

250 x € 0,9601

Nuttige informatie

Documenten

Specificaties

 Imperiaal
 Metrisch
SKU-kenmerken
Draadmaat M10
Basisdiameter 38.0 mm
Compatibele standaard schroefdraad Metrische schroefdraad
Massief materiaal Polypropyleen
Kleur Zwart
Goederencode 3926909790

Vindt u niet wat u zoekt?
Vertel ons wat u zoekt…

Stuur ons uw vraag en wij doen ons best om binnen 48 uur te antwoorden

Neem contact met ons op