10257623
465491
| Aantal | Prijs per eenheid |
|---|---|
| 100 - 999 | € 0,9913 |
| 1000 - 1999 | € 0,9408 |
| 2000 + | € 0,8904 |
| Draadmaat | M30 |
|---|---|
| Basisdiameter | 45.0 mm |
| Basisdiameter | 1.772 in |
| Basistype | Rugged;Durable;Heavy Duty |
| Draadlengte | 30.0 mm |
| Draadlengte | 1.181 in |
| Compatibele standaard schroefdraad | Metrische schroefdraad |
| Bevestigingstype | Draadeinde |
| Massief materiaal | Polyamide |
| Kleur | Zwart |
| Goederencode | 3926300090 |
Stuur ons uw vraag en wij doen ons best om binnen 48 uur te antwoorden
Bedankt om ons te contacteren. We zullen u weldra een antwoord sturen
Helaas is er een time-out opgetreden voor uw sessie vanwege inactiviteit. Meld u aan of herlaad de pagina om verder te gaan
Helaas is er een time-out opgetreden voor uw sessie vanwege inactiviteit. Meld u aan of herlaad de pagina om verder te gaan