Menu Search

Stelvoeten 60.0 mm M20 70.0 mm Zwart

Essentra artikelnummer:

10351239

Oud artikelnummer:

148014069916

10 Op voorraad Voor meer informatie Levering & retouren
Loading...
SKU-prijsinformatie
Aantal Prijs per eenheid
10 - 49 € 14,1119
50 + € 12,449
Standaard verpakking: 10

Bestel in veelvoud van 10

Totale prijs:

€ 141,12

10 x € 14,1119

Nuttige informatie

Documenten

Specificaties

 Imperiaal
 Metrisch
SKU-kenmerken
Draadmaat M20
Basisdiameter 60.0 mm
Basistype Swivel
Draadlengte 70.0 mm
Compatibele standaard schroefdraad Metrische schroefdraad
Bevestigingstype Draadeinde
Massief materiaal 30% glasvezel polyamide 6
Schroefdraadmateriaal Metaal
Kleur Zwart
Boutmateriaal Staal
Goederencode 3926300090

Vindt u niet wat u zoekt?
Vertel ons wat u zoekt…

Stuur ons uw vraag en wij doen ons best om binnen 48 uur te antwoorden

Neem contact met ons op