Menu Search

Stelvoeten 40.0 mm M8 25.0 mm Zwart

De stelvoetjes met schroefdraad kan op machines, transportbanden en meubilair worden geïnstalleerd om een oneven vloer effen te maken.
Essentra artikelnummer:

10197653

Oud artikelnummer:

1220957

255 Op voorraad Voor meer informatie Levering & retouren
Loading...
SKU-prijsinformatie
Aantal Prijs per eenheid
50 - 199 € 4,0366
200 + € 3,3836
Standaard verpakking: 50

Bestel in veelvoud van 50

Totale prijs:

€ 201,83

50 x € 4,0366

Sample toevoegen +

Nuttige informatie

Documenten

Specificaties

 Imperiaal
 Metrisch
SKU-kenmerken
Draadmaat M8
Basisdiameter 40.0 mm
Basistype Voet met inbussleutel
Draadlengte 25.0 mm
Compatibele standaard schroefdraad Metrische schroefdraad
Bevestigingstype Draadeinde
Massief materiaal Polyamide
Schroefdraadmateriaal RVS
Kleur Zwart
Grade AISI 304
Boutmateriaal RVS
Goederencode 7326909890

Vindt u niet wat u zoekt?
Vertel ons wat u zoekt…

Stuur ons uw vraag en wij doen ons best om binnen 48 uur te antwoorden

Neem contact met ons op