Menu Search

Stelvoeten 50.0 mm M10 50.0 mm Zwart

De stelvoetjes met schroefdraad kan op machines, transportbanden en meubilair worden geïnstalleerd om een oneven vloer effen te maken.
Essentra artikelnummer:

10192948

Oud artikelnummer:

1220398

Vraag de levertijd aan hier Voor meer informatie Levering & retouren
Loading...
SKU-prijsinformatie
Aantal Prijs per eenheid
50 - 149 € 7,5687
150 + € 6,3369
Standaard verpakking: 50

Bestel in veelvoud van 50

Totale prijs:

€ 378,44

50 x € 7,5687

Sample toevoegen +

Nuttige informatie

Documenten

Specificaties

 Imperiaal
 Metrisch
SKU-kenmerken
Draadmaat M10
Basisdiameter 50.0 mm
Basistype Voet met inbussleutel
Draadlengte 50.0 mm
Compatibele standaard schroefdraad Metrische schroefdraad
Bevestigingstype Draadeinde
Massief materiaal Polyamide
Schroefdraadmateriaal Staal
Kleur Zwart
Grade AISI 304
Boutmateriaal Staal
Goederencode 7326909890

Vindt u niet wat u zoekt?
Vertel ons wat u zoekt…

Stuur ons uw vraag en wij doen ons best om binnen 48 uur te antwoorden

Neem contact met ons op