Menu Search

Stelvoeten 102.0 mm M24 x 3.0 7438.9 kg Staal

Essentra artikelnummer:

10633670

Oud artikelnummer:

HVTME-35N

Vraag de levertijd aan hier Voor meer informatie Levering & retouren
Loading...
SKU-prijsinformatie
Aantal Prijs per eenheid
4 - 19 € 42,5527
20 - 39 € 40,4245
40 - 79 € 38,296
80 + € 34,0392
Standaard verpakking: 4

Bestel in veelvoud van 4

Totale prijs:

€ 170,21

4 x € 42,5527

Nuttige informatie

Documenten

Specificaties

 Imperiaal
 Metrisch
SKU-kenmerken
Draadmaat M24 x 3.0
Basisdiameter 102.0 mm
Kleur Chroom
Basistype Swivel
Draadlengte 108.0 mm
Totale hoogte 159.0 mm
Draagvermogen 7438.9 kg
Bevestigingstype Draadeinde
Zwenking 15 °
Goederencode 7326909890
Massief materiaal Staal

Vindt u niet wat u zoekt?
Vertel ons wat u zoekt…

Stuur ons uw vraag en wij doen ons best om binnen 48 uur te antwoorden

Neem contact met ons op