Menu Search

Stelvoeten 76.0 mm M20 x 2.5 3265.9 kg Staal

Essentra artikelnummer:

10644898

Fabrikant artikelnummer:

HVTM-30

Vraag de levertijd aan hier Voor meer informatie Levering & retouren
Loading...
SKU-prijsinformatie
Aantal Prijs per eenheid
4 - 19 € 36,5622
20 - 39 € 33,2385
40 - 79 € 30,2167
80 + € 27,4697
Standaard verpakking: 4

Bestel in veelvoud van 4

Totale prijs:

€ 146,25

4 x € 36,5622

Nuttige informatie

Documenten

Specificaties

 Imperiaal
 Metrisch
SKU-kenmerken
Draadmaat M20 x 2.5
Basisdiameter 76.0 mm
Kleur Koper
Basistype Kunststof wartel
Draadlengte 51.0 mm
Totale hoogte 89.0 mm
Draagvermogen 3265.9 kg
Bevestigingstype Draadeinde
Zwenking 15 °
Goederencode 7326909890
Massief materiaal Staal

Vindt u niet wat u zoekt?
Vertel ons wat u zoekt…

Stuur ons uw vraag en wij doen ons best om binnen 48 uur te antwoorden

Neem contact met ons op