10558300
HVTM-20SS
Aantal | Prijs per eenheid |
---|---|
4 - 19 | € 39,5847 |
20 - 39 | € 37,601 |
40 - 79 | € 35,6175 |
80 + | € 31,6647 |
File is successfully downloaded
Sorry, but the requested document is no longer available. please contact our customer support team for further assistance
Draadmaat | M12 x 1.75 |
---|---|
Basisdiameter | 1.89 in |
Basisdiameter | 48.0 mm |
Kleur | Chroom |
Basistype | Kunststof wartel |
Draadlengte | 2.008 in |
Draadlengte | 51.0 mm |
Totale hoogte | 3.15 in |
Totale hoogte | 80.0 mm |
Draagvermogen | 2267.9 kg |
Draagvermogen | 2267.9 kg |
Bevestigingstype | Draadeinde |
Zwenking | 15 ° |
Goederencode | 7326909890 |
Massief materiaal | RVS |
Stuur ons uw vraag en wij doen ons best om binnen 48 uur te antwoorden
Bedankt om ons te contacteren. We zullen u weldra een antwoord sturen
Helaas is er een time-out opgetreden voor uw sessie vanwege inactiviteit. Meld u aan of herlaad de pagina om verder te gaan
Helaas is er een time-out opgetreden voor uw sessie vanwege inactiviteit. Meld u aan of herlaad de pagina om verder te gaan