10300244
550098
Aantal | Prijs per eenheid |
---|---|
4 - 19 | € 63,5552 |
20 - 39 | € 57,2012 |
40 + | € 47,663 |
File is successfully downloaded
Sorry, but the requested document is no longer available. please contact our customer support team for further assistance
Draadmaat | M16 |
---|---|
Basisdiameter | 80.0 mm |
Basisdiameter | 3.15 in |
Kleur | Chroom |
Basistype | Kunststof wartel |
Draadlengte | 150.0 mm |
Draadlengte | 5.906 in |
Totale hoogte | 7.126 in |
Totale hoogte | 181.0 mm |
Draagvermogen | 1750.0 kg |
Draagvermogen | 1750.0 kg |
Bevestigingstype | Draadeinde |
Zwenking | 20° |
Goederencode | 7326909890 |
Massief materiaal | RVS |
Stuur ons uw vraag en wij doen ons best om binnen 48 uur te antwoorden
Bedankt om ons te contacteren. We zullen u weldra een antwoord sturen
Helaas is er een time-out opgetreden voor uw sessie vanwege inactiviteit. Meld u aan of herlaad de pagina om verder te gaan
Helaas is er een time-out opgetreden voor uw sessie vanwege inactiviteit. Meld u aan of herlaad de pagina om verder te gaan