Menu Search

Voeten met laag profiel 50.0 mm M8 60.0 mm Chroom

Essentra artikelnummer:

10300213

Oud artikelnummer:

550095

8 Op voorraad Voor meer informatie Levering & retouren
Loading...
SKU-prijsinformatie
Aantal Prijs per eenheid
1 - 11 € 63,753
12 + € 32,174
Standaard verpakking: 12

Elke gewenste hoeveelheid kan worden besteld

Totale prijs:

€ 63,75

1 x € 63,753

Nuttige informatie

Documenten

Specificaties

 Imperiaal
 Metrisch
SKU-kenmerken
Draadmaat M8
Basisdiameter 50.0 mm
Kleur Chroom
Basistype Swivel
Draadlengte 60.0 mm
Totale hoogte 82.0 mm
Draagvermogen 300.0 kg
Bevestigingstype Draadeinde
Zwenking 20 °
Goederencode 7326909890
Massief materiaal RVS

Vindt u niet wat u zoekt?
Vertel ons wat u zoekt…

Stuur ons uw vraag en wij doen ons best om binnen 48 uur te antwoorden

Neem contact met ons op