Deze stalen stelvoeten zijn verstelbaar tot 15 graden scharnierend voor oneffen oppervlakken. Het assortiment is verkrijgbaar in rvs, goud verchroomd of vernikkeld staal en kan met of zonder rubberen laagje op de basis worden gekocht. Verder biedt het assortiment varianten voor zowel draai- als insteekmontage.
Serie: SR5788
Voeg bij grote volumes en op maat gemaakte producten, deze toe aan uw winkelwagen en klik op offerte aanvragen, of neemcontact met onsop en we zullen binnen 2 werkdagen reageren.
Gebruik de filters of zoek hieronder de juiste variant
| Prijsbereik | Beschikbaarheid | Draadmaat | Draagvermogen | Basisdiameter | Bestellen | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Vraag de levertijd aan hier |
M16
|
155.0 kg
155.0 kg
|
2.559 in
65.0 mm
|
|||
| Vraag de levertijd aan hier |
M10
|
70.0 kg
70.0 kg
|
1.575 in
40.0 mm
|
|||
| Vraag de levertijd aan hier |
M10
|
100.0 kg
100.0 kg
|
1.575 in
40.0 mm
|
|||
| Vraag de levertijd aan hier |
M16
|
225.0 kg
225.0 kg
|
4.685 in
119.0 mm
|
|||
| Vraag de levertijd aan hier |
M16
|
155.0 kg
155.0 kg
|
2.559 in
65.0 mm
|
|||
| Vraag de levertijd aan hier |
M10
|
100.0 kg
100.0 kg
|
1.575 in
40.0 mm
|
|||
| Vraag de levertijd aan hier |
M10
|
100.0 kg
100.0 kg
|
3.11 in
79.0 mm
|
|||
| Vraag de levertijd aan hier |
M10
|
70.0 kg
70.0 kg
|
3.11 in
79.0 mm
|
|||
| Vraag de levertijd aan hier |
M12
|
125.0 kg
125.0 kg
|
2.047 in
52.0 mm
|
|||
| Vraag de levertijd aan hier |
M16
|
225.0 kg
225.0 kg
|
4.685 in
119.0 mm
|
|||
| Vraag de levertijd aan hier |
M16
|
155.0 kg
155.0 kg
|
4.685 in
119.0 mm
|
|||
| Vraag de levertijd aan hier |
M10
|
70.0 kg
70.0 kg
|
3.11 in
79.0 mm
|
|||
| Vraag de levertijd aan hier |
M16
|
225.0 kg
225.0 kg
|
2.559 in
65.0 mm
|
|||
| Vraag de levertijd aan hier |
M10
|
100.0 kg
100.0 kg
|
3.11 in
79.0 mm
|
|||
| Vraag de levertijd aan hier |
M16
|
155.0 kg
155.0 kg
|
2.559 in
65.0 mm
|
|||
| Vraag de levertijd aan hier |
M16
|
225.0 kg
225.0 kg
|
2.559 in
65.0 mm
|
|||
| Vraag de levertijd aan hier |
M12
|
85.0 kg
85.0 kg
|
2.047 in
52.0 mm
|
|||
| Vraag de levertijd aan hier |
M12
|
125.0 kg
125.0 kg
|
2.047 in
52.0 mm
|
|||
| Vraag de levertijd aan hier |
M16
|
155.0 kg
155.0 kg
|
4.685 in
119.0 mm
|
|||
| Vraag de levertijd aan hier |
M12
|
85.0 kg
85.0 kg
|
2.047 in
52.0 mm
|
|||
Helaas is er een time-out opgetreden voor uw sessie vanwege inactiviteit. Meld u aan of herlaad de pagina om verder te gaan
Helaas is er een time-out opgetreden voor uw sessie vanwege inactiviteit. Meld u aan of herlaad de pagina om verder te gaan