Menu Search

Stelvoeten 19.1 mm M6 x 1.0 310.0 kg Staal

Essentra artikelnummer:

10158210

Oud artikelnummer:

HVLME-5

Vraag de levertijd aan hier Voor meer informatie Levering & retouren
Er is helaas geen prijsinformatie beschikbaar. Neem contact op met onze klantendienst via +31 (0) 497 572 002 of e-mail: sales@essentracomponents.nl
Standaard verpakking: 4

Elke gewenste hoeveelheid kan worden besteld

Nuttige informatie

Documenten

Specificaties

 Imperiaal
 Metrisch
SKU-kenmerken
Basisdiameter 19.1 mm
Zwenking 15 °
Bevestigingstype Socket
Draadmaat M6 x 1.0
Draagvermogen 310.0 kg
Goederencode 7326909890
Materiaal Staal

Vindt u niet wat u zoekt?
Vertel ons wat u zoekt…

Stuur ons uw vraag en wij doen ons best om binnen 48 uur te antwoorden

Neem contact met ons op