Menu Search

Stelvoeten 32.0 mm M10 x 1.5 1700.0 kg RVS

Essentra artikelnummer:

10157947

Oud artikelnummer:

HVLM-15SS

Vraag de levertijd aan hier Voor meer informatie Levering & retouren
Er is helaas geen prijsinformatie beschikbaar. Neem contact op met onze klantendienst via +31 (0) 497 572 002 of e-mail: sales@essentracomponents.nl
Standaard verpakking: 4

Elke gewenste hoeveelheid kan worden besteld

Nuttige informatie

Documenten

Specificaties

 Imperiaal
 Metrisch
SKU-kenmerken
Basisdiameter 32.0 mm
Zwenking 15 °
Bevestigingstype Socket
Draadmaat M10 x 1.5
Draagvermogen 1700.0 kg
Goederencode 7326909890
Materiaal RVS

Vindt u niet wat u zoekt?
Vertel ons wat u zoekt…

Stuur ons uw vraag en wij doen ons best om binnen 48 uur te antwoorden

Neem contact met ons op