Menu Search

Stelvoeten 52.0 mm M12 80.0 mm Zwart

Essentra artikelnummer:

10500248

Fabrikant artikelnummer:

1504577

Vraag de levertijd aan hier Voor meer informatie Levering & retouren
Er is helaas geen prijsinformatie beschikbaar. Neem contact op met onze klantendienst via +31 (0) 497 572 002 of e-mail: sales@essentracomponents.nl
Standaard verpakking: 1

Bestel in veelvoud van 1

Nuttige informatie

Documenten

Specificaties

 Imperiaal
 Metrisch
SKU-kenmerken
Basisdiameter 52.0 mm
Zwenking
Bevestigingstype Socket
Draadlengte 80.0 mm
Draadmaat M12
Totale hoogte 80.0 mm
Draagvermogen 85.0 kg
Goederencode 8487909090
Materiaal RVS

Vindt u niet wat u zoekt?
Vertel ons wat u zoekt…

Stuur ons uw vraag en wij doen ons best om binnen 48 uur te antwoorden

Neem contact met ons op