Menu Search

Stelvoeten 119.0 mm M16 148.0 mm Zwart

Essentra artikelnummer:

10500101

Fabrikant artikelnummer:

1504563

Vraag de levertijd aan hier Voor meer informatie Levering & retouren
Er is helaas geen prijsinformatie beschikbaar. Neem contact op met onze klantendienst via +31 (0) 497 572 002 of e-mail: sales@essentracomponents.nl
Standaard verpakking: 1

Bestel in veelvoud van 1

Nuttige informatie

Documenten

Specificaties

 Imperiaal
 Metrisch
SKU-kenmerken
Basisdiameter 119.0 mm
Zwenking
Bevestigingstype Inzetstuk
Draadlengte 148.0 mm
Draadmaat M16
Totale hoogte 148.0 mm
Draagvermogen 155.0 kg
Goederencode 8487909090
Materiaal RVS

Vindt u niet wat u zoekt?
Vertel ons wat u zoekt…

Stuur ons uw vraag en wij doen ons best om binnen 48 uur te antwoorden

Neem contact met ons op