Menu Search

Stelschroef Aandrijving met gleuf M5 12.0 mm Staal;Polyacetaal POM

Deze inbusstelschroef heeft een stalen body met draad en een uiteinde van acetaal om markering of beschadiging van het werkstuk te vermijden.
Essentra artikelnummer:

10210598

Fabrikant artikelnummer:

1337612

Vraag de levertijd aan hier Voor meer informatie Levering & retouren
Loading...
SKU-prijsinformatie
Aantal Prijs per eenheid
5 - 49 € 6,794
50 - 249 € 3,2352
250 - 499 € 2,4338
500 - 999 € 2,2706
1000 + € 2,1964
Standaard verpakking: 50

Bestel in veelvoud van 5

Totale prijs:

€ 33,97

5 x € 6,794

Sample toevoegen +

Nuttige informatie

Documenten

Specificaties

 Imperiaal
 Metrisch
SKU-kenmerken
Draadlengte 12.0 mm
Draadmaat M5
Schroefdraaddichtheid Ruw
Maximale trekkracht 500 N/mm²
Schroeftype Stelschroeven met messing/kunststof draaipunt
Massief materiaal Staal;Polyacetaal polyoxymethyleen
Puntvorm Flat
Goederencode 7326909890

Vindt u niet wat u zoekt?
Vertel ons wat u zoekt…

Stuur ons uw vraag en wij doen ons best om binnen 48 uur te antwoorden

Neem contact met ons op