Menu Search

Stelschroeven met siliconen coating 33.0 mm Zwart

Silicone Coated Grub Screws can be securely fixed into place and are easy to apply and remove with the use of an Allen key. Ideal for us in masking applications.
Essentra artikelnummer:

10354957

Oud artikelnummer:

1610803

2040 Op voorraad Voor meer informatie Levering & retouren
Loading...
SKU-prijsinformatie
Aantal Prijs per eenheid
50 - 249 € 2,4261
250 - 499 € 2,1192
500 + € 1,8812
Standaard verpakking: 50

Bestel in veelvoud van 50

Totale prijs:

€ 121,31

50 x € 2,4261

Nuttige informatie

Documenten

Specificaties

 Imperiaal
 Metrisch
SKU-kenmerken
H 33.0 mm
Draadlengte 20.0 mm
Draadmaat M24
Schroefdraadstandaard Metrische schroefdraad
Spoed/TPI 3.0 mm
Maximum temperatuur 250 °C
Kleur Zwart
Materiaal Silicone
Goederencode 3923509000

Vindt u niet wat u zoekt?
Vertel ons wat u zoekt…

Stuur ons uw vraag en wij doen ons best om binnen 48 uur te antwoorden

Neem contact met ons op