Menu Search

Stelschroef Zeskantaandrijving M4 6.0 2.0 PEEK

PEEK stelschroef, met Socket Drive, biedt uitstekende chemische en hittebestendigheid (tot 260 °C), hoge treksterkte en lage uitgas in hoog vacuüm. Ideaal voor veeleisende omgevingen en biedt duurzaamheid, stabiliteit en superieure prestaties.
Essentra artikelnummer:

20767372

Oud artikelnummer:

20767372

Vraag de levertijd aan hier Voor meer informatie Levering & retouren
Loading...
SKU-prijsinformatie
Aantal Prijs per eenheid
20 - 99 € 3,318
100 + € 2,9862
Standaard verpakking: 20

Bestel in veelvoud van 20

Totale prijs:

€ 66,36

20 x € 3,318

Nuttige informatie

Documenten

Specificaties

 Imperiaal
 Metrisch
SKU-kenmerken
d1 M4
l1 6.0
A/F 2.0
Kleur Beige
Aandrijvingstype Zeskantaandrijving
Massief materiaal Polyether-ether-ketone
Materiaal PEEK
Brandveiligheidsnorm UL94 V-0
Standaard DIN 916
Tensile strength N 116N/mm²

Vindt u niet wat u zoekt?
Vertel ons wat u zoekt…

Stuur ons uw vraag en wij doen ons best om binnen 48 uur te antwoorden

Neem contact met ons op