Menu Search

Stelschroeven - kunststof met gleuf

Op voorraad

Stelschroeven worden gebruikt om voorwerpen vast te zetten door druk of wrijving uit te oefenen met of tegen een ander voorwerp, zoals het bevestigen van een katrol of een tandwiel op een as.

Ons assortiment is gemaakt van naturel nylon 6/6 en is beschikbaar in een breed bereik van schroefdraadmaten, schroefdraadlengtes en gatafmetingen. Stelschroeven zijn ideaal wanneer de schroefkop gelijk met het werkstuk moet zitten.

  • Corrosievrij en bestand tegen de meeste chemische stoffen.
  • Voldoen aan de norm DIN 551
  • Voldoet aan de maattolerantie van NFE 25-125, DIN 912
  • Vlambestendigheid: UL94 V2.


Serie: SR1957

Offerte aanvragen

Voeg bij grote volumes en op maat gemaakte producten, deze toe aan uw winkelwagen en klik op offerte aanvragen, of neemcontact met onsop en we zullen binnen 2 werkdagen reageren.

Varianten filteren of zoeken

Gebruik de filters of zoek hieronder de juiste variant

 Imperiaal
 Metrisch
Verbergen Tonen Filters
67 resultaten
Informatie product-SKU's
Essentra artikelnummer Prijsbereik Beschikbaarheid Draadmaat Draadlengte Bestellen
€ 0,0593 - € 0,0593 Vraag de levertijd aan hier
1/4-20 in
6.4 mm
€ 0,1962 - € 0,2423 1000 Op voorraad
M10 x 1.5
10.0 mm
€ 0,0396 - € 0,0488 Vraag de levertijd aan hier
M5 x 0.8
10.0 mm
€ 0,0663 - € 0,0819 Vraag de levertijd aan hier
M6 x 1.0
20.0 mm
€ 0,0398 - € 0,0492 2550 Op voorraad
M5 x 0.8
12.0 mm
€ 0,0405 - € 0,05 Vraag de levertijd aan hier
M5 x 0.8
6.0 mm
€ 0,1885 - € 0,2328 Vraag de levertijd aan hier
M8 x 1.25
10.0 mm
  • van 4
Stelschroef Aandrijving met gleuf 1/4-20 0.250 in Nylon 6/6

10324554

Prijsbereik
€ 0,0593 - € 0,0593

Voorraadniveaus
Vraag de levertijd aan hier
Kenmerken
  • Kleur
    Naturel
  • Draadlengte
    6.4 mm
  • Draadmaat
    1/4-20 in
  • Massief materiaal
    Polyamide 66
  • Schroeftype
    Stelschroef
Stelschroef Aandrijving met gleuf M10 x 1.5 10.0 mm Nylon 6/6

10400395

Prijsbereik
€ 0,2423 - € 0,1962

Voorraadniveaus
1000 Op voorraad
Kenmerken
  • Kleur
    Naturel
  • Draadlengte
    10.0 mm
  • Draadmaat
    M10 x 1.5
  • Massief materiaal
    Polyamide 66
  • Schroeftype
    Stelschroef
Stelschroef Aandrijving met gleuf M5 x 0.8 10.0 mm Nylon 6/6

10398982

Prijsbereik
€ 0,0488 - € 0,0396

Voorraadniveaus
Vraag de levertijd aan hier
Kenmerken
  • Kleur
    Naturel
  • Draadlengte
    10.0 mm
  • Draadmaat
    M5 x 0.8
  • Massief materiaal
    Polyamide 66
  • Schroeftype
    Stelschroef
Stelschroef Aandrijving met gleuf M6 x 1.0 20.0 mm Nylon 6/6

10399736

Prijsbereik
€ 0,0819 - € 0,0663

Voorraadniveaus
Vraag de levertijd aan hier
Kenmerken
  • Kleur
    Naturel
  • Draadlengte
    20.0 mm
  • Draadmaat
    M6 x 1.0
  • Massief materiaal
    Polyamide 66
  • Schroeftype
    Stelschroef
Stelschroef Aandrijving met gleuf M5 x 0.8 12.0 mm Nylon 6/6

10398999

Prijsbereik
€ 0,0492 - € 0,0398

Voorraadniveaus
2550 Op voorraad
Kenmerken
  • Kleur
    Naturel
  • Draadlengte
    12.0 mm
  • Draadmaat
    M5 x 0.8
  • Massief materiaal
    Polyamide 66
  • Schroeftype
    Stelschroef
Stelschroef Aandrijving met gleuf M5 x 0.8 6.0 mm Nylon 6/6

10398975

Prijsbereik
€ 0,05 - € 0,0405

Voorraadniveaus
Vraag de levertijd aan hier
Kenmerken
  • Kleur
    Naturel
  • Draadlengte
    6.0 mm
  • Draadmaat
    M5 x 0.8
  • Massief materiaal
    Polyamide 66
  • Schroeftype
    Stelschroef
Stelschroef Aandrijving met gleuf M8 x 1.25 10.0 mm Nylon 6/6

10400050

Prijsbereik
€ 0,2328 - € 0,1885

Voorraadniveaus
Vraag de levertijd aan hier
Kenmerken
  • Kleur
    Naturel
  • Draadlengte
    10.0 mm
  • Draadmaat
    M8 x 1.25
  • Massief materiaal
    Polyamide 66
  • Schroeftype
    Stelschroef