Stelschroeven worden gebruikt om voorwerpen vast te zetten door druk of wrijving uit te oefenen met of tegen een ander voorwerp, zoals het bevestigen van een katrol of een tandwiel op een as.
Ons assortiment is gemaakt van naturel nylon 6/6 en is beschikbaar in een breed bereik van schroefdraadmaten, schroefdraadlengtes en gatafmetingen. Stelschroeven zijn ideaal wanneer de schroefkop gelijk met het werkstuk moet zitten.
Serie: SR1957
Voeg bij grote volumes en op maat gemaakte producten, deze toe aan uw winkelwagen en klik op offerte aanvragen, of neemcontact met onsop en we zullen binnen 2 werkdagen reageren.
Gebruik de filters of zoek hieronder de juiste variant
| Prijsbereik | Beschikbaarheid | Draadmaat | Draadlengte | Bestellen | |
|---|---|---|---|---|---|
| € 0,1628 - € 0,2319 | 1449 Op voorraad |
M8
|
0.984 in
25.0 mm
|
||
| € 0,0862 - € 0,1082 | 137 Op voorraad |
M3
|
0.236 in
6.0 mm
|
||
| € 0,059 - € 0,076 | 12012 Op voorraad |
M5
|
0.63 in
16.0 mm
|
||
| € 0,1207 - € 0,128 | 113 Op voorraad |
M6 x 1.0
|
1.181 in
30.0 mm
|
||
| € 0,0559 - € 0,0559 | 970 Op voorraad |
M5
|
0.394 in
10.0 mm
|
||
| € 0,0626 - € 0,0921 | 892 Op voorraad |
M6 x 1.0
|
0.63 in
16.0 mm
|
||
| € 0,059 - € 0,0786 | Vraag de levertijd aan hier |
M6 x 1.0
|
0.472 in
12.0 mm
|
||
| € 0,2334 - € 0,2334 | 5990 Op voorraad |
M12
|
0.63 in
16.0 mm
|
||
| € 0,0723 - € 0,0788 | Vraag de levertijd aan hier |
M3
|
0.315 in
8.0 mm
|
||
| € 0,814 - € 0,814 | 3750 Op voorraad |
M12 x 1.75
|
0.787 in
20.0 mm
|
||
| € 0,1455 - € 0,1455 | 2985 Op voorraad |
M8
|
0.394 in
10.0 mm
|
||
| € 0,1188 - € 0,1188 | Vraag de levertijd aan hier |
M3
|
0.394 in
10.0 mm
|
||
| € 0,1873 - € 0,1988 | 18038 Op voorraad |
M8
|
1.181 in
30.0 mm
|
||
| € 0,0927 - € 0,1005 | 3400 Op voorraad |
M6 x 1.0
|
0.787 in
20.0 mm
|
||
| € 0,0512 - € 0,0512 | 1000 Op voorraad |
M5
|
0.472 in
12.0 mm
|
||
| € 0,1294 - € 0,2047 | 9516 Op voorraad |
M4
|
1.181 in
30.0 mm
|
||
| € 0,075 - € 0,075 | Vraag de levertijd aan hier |
M3
|
0.197 in
5.0 mm
|
||
| € 0,1354 - € 0,2137 | 5116 Op voorraad |
M4
|
0.315 in
8.0 mm
|
||
| € 0,1751 - € 0,2433 | 2000 Op voorraad |
M6
|
0.315 in
8.0 mm
|
||
| € 0,1466 - € 0,2033 | 1236 Op voorraad |
M4
|
0.63 in
16.0 mm
|
||
Helaas is er een time-out opgetreden voor uw sessie vanwege inactiviteit. Meld u aan of herlaad de pagina om verder te gaan
Helaas is er een time-out opgetreden voor uw sessie vanwege inactiviteit. Meld u aan of herlaad de pagina om verder te gaan