Menu Search

Stelschroeven - kunststof met gleuf

Op voorraad

Stelschroeven worden gebruikt om voorwerpen vast te zetten door druk of wrijving uit te oefenen met of tegen een ander voorwerp, zoals het bevestigen van een katrol of een tandwiel op een as.

Ons assortiment is gemaakt van naturel nylon 6/6 en is beschikbaar in een breed bereik van schroefdraadmaten, schroefdraadlengtes en gatafmetingen. Stelschroeven zijn ideaal wanneer de schroefkop gelijk met het werkstuk moet zitten.

  • Corrosievrij en bestand tegen de meeste chemische stoffen.
  • Voldoen aan de norm DIN 551
  • Voldoet aan de maattolerantie van NFE 25-125, DIN 912
  • Vlambestendigheid: UL94 V2.


Serie: SR1957

Offerte aanvragen

Voeg bij grote volumes en op maat gemaakte producten, deze toe aan uw winkelwagen en klik op offerte aanvragen, of neemcontact met onsop en we zullen binnen 2 werkdagen reageren.

Varianten filteren of zoeken

Gebruik de filters of zoek hieronder de juiste variant

 Imperiaal
 Metrisch
Verbergen Tonen Filters
67 resultaten
Informatie product-SKU's
Essentra artikelnummer Prijsbereik Beschikbaarheid Draadmaat Draadlengte Bestellen
€ 0,0405 - € 0,05 Vraag de levertijd aan hier
M5 x 0.8
6.0 mm
€ 0,0593 - € 0,0593 Vraag de levertijd aan hier
1/4-20
6.4 mm
€ 0,0546 - € 0,0674 Vraag de levertijd aan hier
M4 x 0.7
40.0 mm
€ 0,1962 - € 0,2423 500 Op voorraad
M10 x 1.5
10.0 mm
€ 0,0655 - € 0,0809 Vraag de levertijd aan hier
M6
16.0 mm
€ 0,1885 - € 0,2328 Vraag de levertijd aan hier
M8 x 1.25
10.0 mm
€ 0,0398 - € 0,0492 2550 Op voorraad
M5 x 0.8
12.0 mm
€ 0,0396 - € 0,0488 Vraag de levertijd aan hier
M5 x 0.8
10.0 mm
€ 0,0458 - € 0,0565 Vraag de levertijd aan hier
M6 x 1.0
5.0 mm
€ 0,0663 - € 0,0819 Vraag de levertijd aan hier
M6 x 1.0
20.0 mm
€ 0,0622 - € 0,0768 140 Op voorraad
M6 x 1.0
12.0 mm
€ 0,0371 - € 0,0458 703 Op voorraad
M4 x 0.7
4.0 mm
€ 0,0379 - € 0,0468 Vraag de levertijd aan hier
M4 x 0.7
16.0 mm
€ 0,0572 - € 0,0706 Vraag de levertijd aan hier
M5 x 0.8
25.0 mm
€ 0,0371 - € 0,0459 Vraag de levertijd aan hier
M4
6.0 mm
€ 0,0383 - € 0,0473 4276 Op voorraad
M4 x 0.7
25.0 mm
€ 0,193 - € 0,2383 Vraag de levertijd aan hier
M8 x 1.25
20.0 mm
€ 0,2282 - € 0,2818 3 Op voorraad
M10 x 1.5
30.0 mm
€ 0,0951 - € 0,1174 1300 Op voorraad
M6 x 1.0
50.0 mm
€ 0,0925 - € 0,1142 Vraag de levertijd aan hier
M6 x 1.0
60.0 mm
  • van 4
Stelschroef M5 x 0.8 0.8 mm 6.0 mm Nylon 6/6

10398975

Prijsbereik
€ 0,05 - € 0,0405

Voorraadniveaus
Vraag de levertijd aan hier
Kenmerken
  • Kleur
    Naturel
  • Draadlengte
    6.0 mm
  • Draadmaat
    M5 x 0.8
  • Massief materiaal
    Polyamide 66
  • Goederencode
    3926909790
Stelschroef 1/4-20 0.250 in Nylon 6/6

10324554

Prijsbereik
€ 0,0593 - € 0,0593

Voorraadniveaus
Vraag de levertijd aan hier
Kenmerken
  • Kleur
    Naturel
  • Draadlengte
    6.4 mm
  • Draadmaat
    1/4-20
  • Massief materiaal
    Polyamide 66
  • Goederencode
    3926909790
Stelschroef M4 x 0.7 0.7 mm 40.0 mm Nylon 6/6

10398401

Prijsbereik
€ 0,0674 - € 0,0546

Voorraadniveaus
Vraag de levertijd aan hier
Kenmerken
  • Kleur
    Naturel
  • Draadlengte
    40.0 mm
  • Draadmaat
    M4 x 0.7
  • Massief materiaal
    Polyamide 66
  • Goederencode
    3926909790
Stelschroef M10 x 1.5 1.5 mm 10.0 mm Nylon 6/6

10400395

Prijsbereik
€ 0,2423 - € 0,1962

Voorraadniveaus
500 Op voorraad
Kenmerken
  • Kleur
    Naturel
  • Draadlengte
    10.0 mm
  • Draadmaat
    M10 x 1.5
  • Massief materiaal
    Polyamide 66
  • Goederencode
    3926909790
Stelschroef M6 1.0 mm 16.0 mm Nylon 6/6

10399729

Prijsbereik
€ 0,0809 - € 0,0655

Voorraadniveaus
Vraag de levertijd aan hier
Kenmerken
  • Kleur
    Naturel
  • Draadlengte
    16.0 mm
  • Draadmaat
    M6
  • Massief materiaal
    Polyamide 66
  • Schroeftype
    Stelschroef
Stelschroef M8 x 1.25 1.25 mm 10.0 mm Nylon 6/6

10400050

Prijsbereik
€ 0,2328 - € 0,1885

Voorraadniveaus
Vraag de levertijd aan hier
Kenmerken
  • Kleur
    Naturel
  • Draadlengte
    10.0 mm
  • Draadmaat
    M8 x 1.25
  • Massief materiaal
    Polyamide 66
  • Goederencode
    3926909790
Stelschroef M5 x 0.8 0.8 mm 12.0 mm Nylon 6/6

10398999

Prijsbereik
€ 0,0492 - € 0,0398

Voorraadniveaus
2550 Op voorraad
Kenmerken
  • Kleur
    Naturel
  • Draadlengte
    12.0 mm
  • Draadmaat
    M5 x 0.8
  • Massief materiaal
    Polyamide 66
  • Goederencode
    3926909790
Stelschroef M5 x 0.8 0.8 mm 10.0 mm Nylon 6/6

10398982

Prijsbereik
€ 0,0488 - € 0,0396

Voorraadniveaus
Vraag de levertijd aan hier
Kenmerken
  • Kleur
    Naturel
  • Draadlengte
    10.0 mm
  • Draadmaat
    M5 x 0.8
  • Massief materiaal
    Polyamide 66
  • Goederencode
    3926909790
Stelschroef M6 x 1.0 1.0 mm 5.0 mm Nylon 6/6

10399705

Prijsbereik
€ 0,0565 - € 0,0458

Voorraadniveaus
Vraag de levertijd aan hier
Kenmerken
  • Kleur
    Naturel
  • Draadlengte
    5.0 mm
  • Draadmaat
    M6 x 1.0
  • Massief materiaal
    Polyamide 66
  • Goederencode
    3926909790
Stelschroef M6 x 1.0 1.0 mm 20.0 mm Nylon 6/6

10399736

Prijsbereik
€ 0,0819 - € 0,0663

Voorraadniveaus
Vraag de levertijd aan hier
Kenmerken
  • Kleur
    Naturel
  • Draadlengte
    20.0 mm
  • Draadmaat
    M6 x 1.0
  • Massief materiaal
    Polyamide 66
  • Goederencode
    3926909790
Stelschroef M6 x 1.0 1.0 mm 12.0 mm Nylon 6/6

10399712

Prijsbereik
€ 0,0768 - € 0,0622

Voorraadniveaus
140 Op voorraad
Kenmerken
  • Kleur
    Naturel
  • Draadlengte
    12.0 mm
  • Draadmaat
    M6 x 1.0
  • Massief materiaal
    Polyamide 66
  • Goederencode
    3926909790
Stelschroef M4 x 0.7 0.7 mm 4.0 mm Nylon 6/6

10398395

Prijsbereik
€ 0,0458 - € 0,0371

Voorraadniveaus
703 Op voorraad
Kenmerken
  • Kleur
    Naturel
  • Draadlengte
    4.0 mm
  • Draadmaat
    M4 x 0.7
  • Massief materiaal
    Polyamide 66
  • Goederencode
    3926909790
Stelschroef M4 x 0.7 0.7 mm 16.0 mm Nylon 6/6

10297209

Prijsbereik
€ 0,0468 - € 0,0379

Voorraadniveaus
Vraag de levertijd aan hier
Kenmerken
  • Kleur
    Naturel
  • Draadlengte
    16.0 mm
  • Draadmaat
    M4 x 0.7
  • Massief materiaal
    Polyamide 66
  • Goederencode
    3926909790
Stelschroef M5 x 0.8 0.8 mm 25.0 mm Nylon 6/6

10297759

Prijsbereik
€ 0,0706 - € 0,0572

Voorraadniveaus
Vraag de levertijd aan hier
Kenmerken
  • Kleur
    Naturel
  • Draadlengte
    25.0 mm
  • Draadmaat
    M5 x 0.8
  • Massief materiaal
    Polyamide 66
  • Goederencode
    3926909790
Stelschroef M4 0.7 mm 6.0 mm Nylon 6/6

10297162

Prijsbereik
€ 0,0459 - € 0,0371

Voorraadniveaus
Vraag de levertijd aan hier
Kenmerken
  • Kleur
    Naturel
  • Draadlengte
    6.0 mm
  • Draadmaat
    M4
  • Massief materiaal
    Polyamide 66
  • Schroeftype
    Stelschroef
Stelschroef M4 x 0.7 0.7 mm 25.0 mm Nylon 6/6

10297223

Prijsbereik
€ 0,0473 - € 0,0383

Voorraadniveaus
4276 Op voorraad
Kenmerken
  • Kleur
    Naturel
  • Draadlengte
    25.0 mm
  • Draadmaat
    M4 x 0.7
  • Massief materiaal
    Polyamide 66
  • Goederencode
    3926909790
Stelschroef M8 x 1.25 1.25 mm 20.0 mm Nylon 6/6

10298916

Prijsbereik
€ 0,2383 - € 0,193

Voorraadniveaus
Vraag de levertijd aan hier
Kenmerken
  • Kleur
    Naturel
  • Draadlengte
    20.0 mm
  • Draadmaat
    M8 x 1.25
  • Massief materiaal
    Polyamide 66
  • Goederencode
    3926909790
Stelschroef M10 x 1.5 1.5 mm 30.0 mm Nylon 6/6

10299272

Prijsbereik
€ 0,2818 - € 0,2282

Voorraadniveaus
3 Op voorraad
Kenmerken
  • Kleur
    Naturel
  • Draadlengte
    30.0 mm
  • Draadmaat
    M10 x 1.5
  • Massief materiaal
    Polyamide 66
  • Goederencode
    3926909790
Stelschroef M6 x 1.0 1.0 mm 50.0 mm Nylon 6/6

10298466

Prijsbereik
€ 0,1174 - € 0,0951

Voorraadniveaus
1300 Op voorraad
Kenmerken
  • Kleur
    Naturel
  • Draadlengte
    50.0 mm
  • Draadmaat
    M6 x 1.0
  • Massief materiaal
    Polyamide 66
  • Goederencode
    3926909790
Stelschroef M6 x 1.0 1.0 mm 60.0 mm Nylon 6/6

10298473

Prijsbereik
€ 0,1142 - € 0,0925

Voorraadniveaus
Vraag de levertijd aan hier
Kenmerken
  • Kleur
    Naturel
  • Draadlengte
    60.0 mm
  • Draadmaat
    M6 x 1.0
  • Massief materiaal
    Polyamide 66
  • Goederencode
    3926909790