Menu Search

Stelschroef Aandrijving met gleuf M4 10.0 mm Nylon 6/6

Deze verzonken stelschroef met sleuf is gemaakt van naturel nylon. Vereist in toepassingen waarbij de schroef bij toepassing vlak met het werkstuk moet zitten.
Essentra artikelnummer:

10297186

Oud artikelnummer:

50M040070R010

32754 Op voorraad Voor meer informatie Levering & retouren
Loading...
SKU-prijsinformatie
Aantal Prijs per eenheid
1000 - 4999 € 0,0462
5000 - 19999 € 0,0415
20000 + € 0,0374
Standaard verpakking: 1000

Bestel in veelvoud van 1000

Totale prijs:

€ 46,20

1000 x € 0,0462

Sample toevoegen +

Nuttige informatie

Documenten

Specificaties

 Imperiaal
 Metrisch
SKU-kenmerken
Kleur Naturel
Draadlengte 10.0 mm
Draadmaat M4
Massief materiaal Polyamide 66
Schroeftype Stelschroef
Aandrijvingstype Aandrijving met gleuf
Goederencode 3926909790

Vindt u niet wat u zoekt?
Vertel ons wat u zoekt…

Stuur ons uw vraag en wij doen ons best om binnen 48 uur te antwoorden

Neem contact met ons op