Menu Search

Stelschroef Zeskantaandrijving M4 6.0 mm PEEK

Deze stelschroef met gleuf is gemaakt van naturel nylon. Vereist in toepassingen waarbij de schroef bij toepassing vlak met het werkstuk moet zitten.
Essentra artikelnummer:

10359433

Oud artikelnummer:

188400670409

75 Op voorraad Voor meer informatie Levering & retouren
Loading...
SKU-prijsinformatie
Aantal Prijs per eenheid
5 - 9 € 9,0676
10 - 49 € 8,3998
50 + € 8,3256
Standaard verpakking: 5

Bestel in veelvoud van 5

Totale prijs:

€ 45,34

5 x € 9,0676

Nuttige informatie

Documenten

Specificaties

 Imperiaal
 Metrisch
SKU-kenmerken
Compatibele grootte zeskantsleutel 2.0 mm
Draadlengte 6.0 mm
Draadmaat M4
Kleur Bruin
Schroeftype Stelschroef
Aandrijvingstype Zeskantaandrijving
Goederencode 3926909790
Sleutelmaat 2.0 mm
Massief materiaal Polyether-ether-ketone

Vindt u niet wat u zoekt?
Vertel ons wat u zoekt…

Stuur ons uw vraag en wij doen ons best om binnen 48 uur te antwoorden

Neem contact met ons op