Menu Search

Stelschroef Hexagonal Socket Drive #8-32 2.000 in Nylon 6/6

Deze inbusschroef is gemaakt van naturel nylon. Vereist in toepassingen waarbij de schroef bij toepassing vlak met het werkstuk moet zitten.
Essentra artikelnummer:

10324486

Oud artikelnummer:

010832T200

Vraag de levertijd aan hier Voor meer informatie Levering & retouren
Loading...
SKU-prijsinformatie
Aantal Prijs per eenheid
1000 + € 0,0849
Standaard verpakking: 1000

Bestel in veelvoud van 1000

Totale prijs:

€ 84,90

1000 x € 0,0849

Sample toevoegen +

Nuttige informatie

Documenten

Specificaties

 Imperiaal
 Metrisch
SKU-kenmerken
Compatibele grootte zeskantsleutel 2 mm
Draadlengte 50.8 mm
Draadmaat #8-32
Kleur Naturel
Schroeftype Stelschroef
Aandrijvingstype Hexagonal Socket Drive
Goederencode 3926909790
Sleutelmaat 2 mm
Massief materiaal Polyamide 66

Vindt u niet wat u zoekt?
Vertel ons wat u zoekt…

Stuur ons uw vraag en wij doen ons best om binnen 48 uur te antwoorden

Neem contact met ons op