Oops!
The page you were looking for doesn't exist or is no longer available.
If you need help, please call customer services at +358 9 2522 1500 or email us on sales@essentracomponents.fi
Lichtpijpen zijn optische componenten die zijn ontworpen om licht van een LED naar een gewenste locatie te geleiden. Ze zijn ideaal voor het verbeteren van de zichtbaarheid in elektronische displays en bedieningspanelen.
Deze lichtpijpen bieden flexibele ontwerpopties die geschikt zijn voor een breed scala aan toepassingen. De slanke, platte constructie ondersteunt compacte apparaatontwerpen, terwijl de compatibiliteit met oppervlaktebevestiging LED's zorgt voor een naadloze integratie in moderne PCB-assemblages.
Naast het verbeteren van de lichttransmissie bieden lichtpijpen effectieve ESD-bescherming door de LED en de printplaat fysiek te isoleren van extern contact, wat helpt om gevoelige elektronica te beschermen.
Materiaal: Polycarbonaat Kleur: Transparant Serie:
Voeg bij grote volumes en op maat gemaakte producten, deze toe aan uw winkelwagen en klik op offerte aanvragen, of neemcontact met onsop en we zullen binnen 2 werkdagen reageren.
Gebruik de filters of zoek hieronder de juiste variant
| Prijsbereik | Beschikbaarheid | Diameter bevestigingsgat | Lengte | Type | Bestellen | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Vraag de levertijd aan hier |
0.195 in
5 mm
|
0.500 in
12.7 mm
|
2
|
|||
| Vraag de levertijd aan hier |
0.121 in
3.1 mm
|
0.354 in
9 mm
|
1
|
|||
| Vraag de levertijd aan hier |
0.115 in
2.9 mm
|
0.125 in
3.2 mm
|
2
|
|||
| Vraag de levertijd aan hier |
0.115 in
2.9 mm
|
0.315 in
8 mm
|
2
|
|||
| Vraag de levertijd aan hier |
0.115 in
2.9 mm
|
0.118 in
3 mm
|
2
|
|||
| Vraag de levertijd aan hier |
0.115 in
2.9 mm
|
0.157 in
4 mm
|
2
|
|||
| Vraag de levertijd aan hier |
0.115 in
2.9 mm
|
0.315 in
8 mm
|
2
|
|||
| Vraag de levertijd aan hier |
0.195 in
5 mm
|
0.125 in
3.2 mm
|
1
|
|||
| Vraag de levertijd aan hier |
0.195 in
5 mm
|
0.100 in
2.5 mm
|
2
|
|||
| Vraag de levertijd aan hier |
0.195 in
5 mm
|
0.250 in
6.4 mm
|
2
|
|||
| Vraag de levertijd aan hier |
0.195 in
5 mm
|
0.188 in
4.8 mm
|
2
|
|||
| Vraag de levertijd aan hier |
0.195 in
5 mm
|
0.350 in
8.9 mm
|
1
|
|||
| Vraag de levertijd aan hier |
0.195 in
5 mm
|
0.500 in
12.7 mm
|
1
|
|||
| Vraag de levertijd aan hier |
0.121 in
3.1 mm
|
0.315 in
8 mm
|
1
|
|||
| Vraag de levertijd aan hier |
0.115 in
2.9 mm
|
1.200 in
30.5 mm
|
2
|
|||
| Vraag de levertijd aan hier |
0.115 in
2.9 mm
|
0.215 in
5.5 mm
|
2
|
|||
| Vraag de levertijd aan hier |
0.115 in
2.9 mm
|
0.250 in
6.4 mm
|
2
|
|||
| Vraag de levertijd aan hier |
0.115 in
2.9 mm
|
0.375 in
9.5 mm
|
2
|
|||
| Vraag de levertijd aan hier |
0.115 in
2.9 mm
|
0.236 in
6 mm
|
2
|
|||
| Vraag de levertijd aan hier |
0.195 in
5 mm
|
1.250 in
31.8 mm
|
1
|
|||
Helaas is er een time-out opgetreden voor uw sessie vanwege inactiviteit. Meld u aan of herlaad de pagina om verder te gaan
The page you were looking for doesn't exist or is no longer available.
If you need help, please call customer services at +358 9 2522 1500 or email us on sales@essentracomponents.fi
Helaas is er een time-out opgetreden voor uw sessie vanwege inactiviteit. Meld u aan of herlaad de pagina om verder te gaan