Menu Search

Nokkenschakelaars On/Off Schakelaar 3 + Neutral 25 A

3PST+Neutral 60 degree safety on/off cam switch. TS EN 60947-3 compliant
Essentra artikelnummer:

10213346

Oud artikelnummer:

1339923

Vraag de levertijd aan hier Voor meer informatie Levering & retouren
Er is helaas geen prijsinformatie beschikbaar. Neem contact op met onze klantendienst via +31 (0) 497 572 002 of e-mail: sales@essentracomponents.nl
Standaard verpakking: 1

Bestel in veelvoud van 1

Nuttige informatie

Documenten

Specificaties

 Imperiaal
 Metrisch
SKU-kenmerken
Functie Aan/uit
Versie 5
Type circuitmodule 25 A
Aantal palen 3 + Neutral
Bediening met schakelaar On/Off
Temperatuurbereik -15 - 80 °C
Goederencode 8536508090
Type 60 °

Vindt u niet wat u zoekt?
Vertel ons wat u zoekt…

Stuur ons uw vraag en wij doen ons best om binnen 48 uur te antwoorden

Neem contact met ons op