Menu Search

Nokkenschakelaars On/Off Schakelaar 4 16 A

4PST 60 degree safety on/off cam switch. TS EN 60947-3 compliant
Essentra artikelnummer:

10213230

Oud artikelnummer:

1339912

Vraag de levertijd aan hier Voor meer informatie Levering & retouren
Loading...
SKU-prijsinformatie
Aantal Prijs per eenheid
1 - 9 € 30,112
10 + € 27,559
Standaard verpakking: 1

Bestel in veelvoud van 1

Totale prijs:

€ 30,11

1 x € 30,112

Nuttige informatie

Documenten

Specificaties

 Imperiaal
 Metrisch
SKU-kenmerken
Functie Aan/uit
Versie 4
Type circuitmodule 16 A
Aantal palen 4
Bediening met schakelaar On/Off
Temperatuurbereik -15 - 80 °C
Goederencode 8536508090
Type 60 °

Vindt u niet wat u zoekt?
Vertel ons wat u zoekt…

Stuur ons uw vraag en wij doen ons best om binnen 48 uur te antwoorden

Neem contact met ons op