Menu Search

Nokkenschakelaars On/Off Schakelaar 2 16 A

DPST 90 degree safety on/off cam switch. TS EN 60947-3 compliant
Essentra artikelnummer:

10213018

Oud artikelnummer:

1339890

Vraag de levertijd aan hier Voor meer informatie Levering & retouren
Loading...
SKU-prijsinformatie
Aantal Prijs per eenheid
1 - 9 € 22,098
10 + € 20,213
Standaard verpakking: 1

Bestel in veelvoud van 1

Totale prijs:

€ 22,10

1 x € 22,098

Nuttige informatie

Documenten

Specificaties

 Imperiaal
 Metrisch
SKU-kenmerken
Functie Aan/uit
Versie 2
Type circuitmodule 16 A
Aantal palen 2
Bediening met schakelaar On/Off
Temperatuurbereik -15 - 80 °C
Goederencode 8536508090
Type 90 °

Vindt u niet wat u zoekt?
Vertel ons wat u zoekt…

Stuur ons uw vraag en wij doen ons best om binnen 48 uur te antwoorden

Neem contact met ons op