Menu Search

Nokkenschakelaars On/Off Schakelaar 1 16 A

SPST 90 degree safety on/off cam switch. TS EN 60947-3 compliant
Essentra artikelnummer:

10213001

Oud artikelnummer:

1339889

Vraag de levertijd aan hier Voor meer informatie Levering & retouren
Er is helaas geen prijsinformatie beschikbaar. Neem contact op met onze klantendienst via +31 (0) 497 572 002 of e-mail: sales@essentracomponents.nl
Standaard verpakking: 1

Bestel in veelvoud van 1

Nuttige informatie

Documenten

Specificaties

 Imperiaal
 Metrisch
SKU-kenmerken
Functie Aan/uit
Versie 1
Type circuitmodule 16 A
Aantal palen 1
Bediening met schakelaar On/Off
Temperatuurbereik -15 - 80 °C
Goederencode 8536508090
Type 90 °

Vindt u niet wat u zoekt?
Vertel ons wat u zoekt…

Stuur ons uw vraag en wij doen ons best om binnen 48 uur te antwoorden

Neem contact met ons op