10041505
0030050000VR
| Aantal | Prijs per eenheid |
|---|---|
| 1000 - 9999 | € 0,0783 |
| 10000 - 19999 | € 0,0741 |
| 20000 + | € 0,0703 |
File is successfully downloaded
Sorry, but the requested document is no longer available. please contact our customer support team for further assistance
| Draadmaat | M8 |
|---|---|
| Sleutelwijdte | 0.512 in |
| Sleutelwijdte | 13.0 mm |
| Totale hoogte | 6.5 mm |
| Totale hoogte | 0.256 in |
| Kleur | Naturel |
| Massief materiaal | Polyamide 6/6 |
| Brandveiligheidsnorm | UL94 V-2 |
| Specificaties | DIN 555/934, ISO 4032, NF E 2403 |
| Standaarden | DIN 555/934, ISO 4032, NF E 2403, REACH, RoHS |
| Goederencode | 3926909790 |
Stuur ons uw vraag en wij doen ons best om binnen 48 uur te antwoorden
Bedankt om ons te contacteren. We zullen u weldra een antwoord sturen
Helaas is er een time-out opgetreden voor uw sessie vanwege inactiviteit. Meld u aan of herlaad de pagina om verder te gaan
Helaas is er een time-out opgetreden voor uw sessie vanwege inactiviteit. Meld u aan of herlaad de pagina om verder te gaan