Menu Search

Standaard ronde eindkappen

Op voorraad

Standard Round End Caps keep dirt and other contaminants out of threaded and non-threaded tubes, pipes, and rods. Available in standard, short or long form, depending on the intended use. Can resist temperatures of up to 70C.

Worden gebruikt om buizen, pijpen en stangen met of zonder schroefdraad te beschermen.Het voorkomt dat vuil, vuil, stof en andere verontreinigingen de buizen beschadigen.Gebruikt voor industriële, HVAC en sanitaire toepassingen. Materiaal: LDPE Kleur: Naturel Serie: SRF0068

Offerte aanvragen

Voeg bij grote volumes en op maat gemaakte producten, deze toe aan uw winkelwagen en klik op offerte aanvragen, of neemcontact met onsop en we zullen binnen 2 werkdagen reageren.

Varianten filteren of zoeken

Gebruik de filters of zoek hieronder de juiste variant

 Imperiaal
 Metrisch
Verbergen Tonen Filters
36 resultaten
Informatie product-SKU's
Essentra artikelnummer Prijsbereik Beschikbaarheid d D h Bestellen
€ 0,0857 - € 0,1197 48994 Op voorraad
9.8 mm
11.3 mm
11.0 mm
€ 0,1054 - € 0,1662 20255 Op voorraad
15.7 mm
17.0 mm
15.0 mm
€ 0,2807 - € 0,6895 Vraag de levertijd aan hier
40.8 mm
43.5 mm
28.0 mm
€ 0,4469 - € 0,9809 117 Op voorraad
52.5 mm
55.7 mm
29.5 mm
€ 0,7734 - € 1,5118 2450 Op voorraad
75.5 mm
79.0 mm
36.0 mm
€ 0,868 - € 1,6934 349 Op voorraad
101.8 mm
104.0 mm
24.0 mm
€ 0,1602 - € 0,2929 25900 Op voorraad
21.2 mm
23.8 mm
16.0 mm
€ 0,0866 - € 0,1208 4647 Op voorraad
10.0 mm
11.8 mm
8.0 mm
€ 0,3951 - € 0,868 50 Op voorraad
56.3 mm
59.7 mm
19.0 mm
€ 0,7185 - € 1,4081 2550 Op voorraad
76.0 mm
78.5 mm
18.0 mm
€ 0,4729 - € 1,0358 489 Op voorraad
59.5 mm
62.0 mm
30 mm
€ 1,1945 - € 2,1053 Vraag de levertijd aan hier
79.5 mm
84.0 mm
25.5 mm
€ 0,0764 - € 0,1066 Vraag de levertijd aan hier
5.7 mm
7.4 mm
12.0 mm
€ 0,2166 - € 0,3966 Vraag de levertijd aan hier
29.5 mm
31.5 mm
18.5 mm
€ 0,2624 - € 0,6437 1390 Op voorraad
35.0 mm
37.4 mm
14.0 mm
€ 0,4363 - € 0,9657 310 Op voorraad
50.8 mm
53.0 mm
30.5 mm
€ 0,0921 - € 0,1461 9947 Op voorraad
12.7 mm
14.9 mm
13.5 mm
€ 0,1492 - € 0,273 Vraag de levertijd aan hier
19.7 mm
21.4 mm
14.0 mm
€ 0,1891 - € 0,3447 1100 Op voorraad
26.3 mm
28.5 mm
18.5 mm
€ 0,1891 - € 0,3447 1190 Op voorraad
25.7 mm
27.7 mm
17.5 mm
  • van 2
Ronde eindkap 9.8 mm 11.0 mm LDPE - PIR Naturel

10118696

Prijsbereik
€ 0,1197 - € 0,0857

Voorraadniveaus
48994 Op voorraad
Kenmerken
  • d
    9.8 mm
  • h
    11.0 mm
  • D
    11.3 mm
  • Kleur
    Naturel
  • Massief materiaal
    Lage dichtheid polyethyleen
Ronde eindkap 15.7 mm 15.0 mm LDPE - PIR Naturel

10118702

Prijsbereik
€ 0,1662 - € 0,1054

Voorraadniveaus
20255 Op voorraad
Kenmerken
  • d
    15.7 mm
  • h
    15.0 mm
  • D
    17.0 mm
  • Kleur
    Naturel
  • Massief materiaal
    Lage dichtheid polyethyleen
Ronde eindkap 40.8 mm 28.0 mm LDPE Naturel

10327890

Prijsbereik
€ 0,6895 - € 0,2807

Voorraadniveaus
Vraag de levertijd aan hier
Kenmerken
  • d
    40.8 mm
  • h
    28.0 mm
  • D
    43.5 mm
  • Kleur
    Naturel
  • Massief materiaal
    Lage dichtheid polyethyleen
Ronde eindkap 52.5 mm 29.5 mm LDPE Naturel

10327937

Prijsbereik
€ 0,9809 - € 0,4469

Voorraadniveaus
117 Op voorraad
Kenmerken
  • d
    52.5 mm
  • h
    29.5 mm
  • D
    55.7 mm
  • Kleur
    Naturel
  • Massief materiaal
    Lage dichtheid polyethyleen
Ronde eindkap 75.5 mm 36.0 mm LDPE Naturel

10327975

Prijsbereik
€ 1,5118 - € 0,7734

Voorraadniveaus
2450 Op voorraad
Kenmerken
  • d
    75.5 mm
  • h
    36.0 mm
  • D
    79.0 mm
  • Kleur
    Naturel
  • Massief materiaal
    Lage dichtheid polyethyleen
Ronde eindkap 101.8 mm 24.0 mm LDPE Naturel

10328019

Prijsbereik
€ 1,6934 - € 0,868

Voorraadniveaus
349 Op voorraad
Kenmerken
  • d
    101.8 mm
  • h
    24.0 mm
  • D
    104.0 mm
  • Kleur
    Naturel
  • Massief materiaal
    Lage dichtheid polyethyleen
Ronde eindkap 21.2 mm 16.0 mm LDPE - PIR Naturel

10118719

Prijsbereik
€ 0,2929 - € 0,1602

Voorraadniveaus
25900 Op voorraad
Kenmerken
  • d
    21.2 mm
  • h
    16.0 mm
  • D
    23.8 mm
  • Kleur
    Naturel
  • Massief materiaal
    Lage dichtheid polyethyleen
Ronde eindkap 10.0 mm 8.0 mm LDPE Naturel

10327715

Prijsbereik
€ 0,1208 - € 0,0866

Voorraadniveaus
4647 Op voorraad
Kenmerken
  • d
    10.0 mm
  • h
    8.0 mm
  • D
    11.8 mm
  • Kleur
    Naturel
  • Massief materiaal
    Lage dichtheid polyethyleen
Ronde eindkap 56.3 mm 19.0 mm LDPE Naturel

10327944

Prijsbereik
€ 0,868 - € 0,3951

Voorraadniveaus
50 Op voorraad
Kenmerken
  • d
    56.3 mm
  • h
    19.0 mm
  • D
    59.7 mm
  • Kleur
    Naturel
  • Massief materiaal
    Lage dichtheid polyethyleen
Ronde eindkap 76.0 mm 18.0 mm LDPE Naturel

10327982

Prijsbereik
€ 1,4081 - € 0,7185

Voorraadniveaus
2550 Op voorraad
Kenmerken
  • d
    76.0 mm
  • h
    18.0 mm
  • D
    78.5 mm
  • Kleur
    Naturel
  • Massief materiaal
    Lage dichtheid polyethyleen
Ronde eindkap 59.5 mm 30 mm LDPE Naturel

10327951

Prijsbereik
€ 1,0358 - € 0,4729

Voorraadniveaus
489 Op voorraad
Kenmerken
  • d
    59.5 mm
  • h
    30 mm
  • D
    62.0 mm
  • Kleur
    Naturel
  • Massief materiaal
    Lage dichtheid polyethyleen
Ronde eindkap 79.5 mm 25.5 mm LDPE Naturel

10327999

Prijsbereik
€ 2,1053 - € 1,1945

Voorraadniveaus
Vraag de levertijd aan hier
Kenmerken
  • d
    79.5 mm
  • h
    25.5 mm
  • D
    84.0 mm
  • Kleur
    Naturel
  • Massief materiaal
    Lage dichtheid polyethyleen
Ronde eindkap 5.7 mm 12.0 mm LDPE Naturel

10327692

Prijsbereik
€ 0,1066 - € 0,0764

Voorraadniveaus
Vraag de levertijd aan hier
Kenmerken
  • d
    5.7 mm
  • h
    12.0 mm
  • D
    7.4 mm
  • Kleur
    Naturel
  • Massief materiaal
    Lage dichtheid polyethyleen
Ronde eindkap 29.5 mm 18.5 mm LDPE Naturel

10327838

Prijsbereik
€ 0,3966 - € 0,2166

Voorraadniveaus
Vraag de levertijd aan hier
Kenmerken
  • d
    29.5 mm
  • h
    18.5 mm
  • D
    31.5 mm
  • Kleur
    Naturel
  • Massief materiaal
    Lage dichtheid polyethyleen
Ronde eindkap 35.0 mm 14.0 mm LDPE Naturel

10327876

Prijsbereik
€ 0,6437 - € 0,2624

Voorraadniveaus
1390 Op voorraad
Kenmerken
  • d
    35.0 mm
  • h
    14.0 mm
  • D
    37.4 mm
  • Kleur
    Naturel
  • Massief materiaal
    Lage dichtheid polyethyleen
Ronde eindkap 50.8 mm 30.5 mm LDPE Naturel

10327913

Prijsbereik
€ 0,9657 - € 0,4363

Voorraadniveaus
310 Op voorraad
Kenmerken
  • d
    50.8 mm
  • h
    30.5 mm
  • D
    53.0 mm
  • Kleur
    Naturel
  • Massief materiaal
    Lage dichtheid polyethyleen
Ronde eindkap 12.7 mm 13.5 mm LDPE Naturel

10327746

Prijsbereik
€ 0,1461 - € 0,0921

Voorraadniveaus
9947 Op voorraad
Kenmerken
  • d
    12.7 mm
  • h
    13.5 mm
  • D
    14.9 mm
  • Kleur
    Naturel
  • Massief materiaal
    Lage dichtheid polyethyleen
Ronde eindkap 19.7 mm 14.0 mm LDPE Naturel

10327784

Prijsbereik
€ 0,273 - € 0,1492

Voorraadniveaus
Vraag de levertijd aan hier
Kenmerken
  • d
    19.7 mm
  • h
    14.0 mm
  • D
    21.4 mm
  • Kleur
    Naturel
  • Massief materiaal
    Lage dichtheid polyethyleen
Ronde eindkap 26.3 mm 18.5 mm LDPE Naturel

10327821

Prijsbereik
€ 0,3447 - € 0,1891

Voorraadniveaus
1100 Op voorraad
Kenmerken
  • d
    26.3 mm
  • h
    18.5 mm
  • D
    28.5 mm
  • Kleur
    Naturel
  • Massief materiaal
    Lage dichtheid polyethyleen
Ronde eindkap 25.7 mm 17.5 mm LDPE Naturel

10327814

Prijsbereik
€ 0,3447 - € 0,1891

Voorraadniveaus
1190 Op voorraad
Kenmerken
  • d
    25.7 mm
  • h
    17.5 mm
  • D
    27.7 mm
  • Kleur
    Naturel
  • Massief materiaal
    Lage dichtheid polyethyleen