Menu Search

Standaard ronde eindkappen

Op voorraad

Standard Round End Caps keep dirt and other contaminants out of threaded and non-threaded tubes, pipes, and rods. Available in standard, short or long form, depending on the intended use. Can resist temperatures of up to 70C.

Worden gebruikt om buizen, pijpen en stangen met of zonder schroefdraad te beschermen.Het voorkomt dat vuil, vuil, stof en andere verontreinigingen de buizen beschadigen.Gebruikt voor industriële, HVAC en sanitaire toepassingen. Materiaal: LDPE Kleur: Naturel Serie: SRF0068

Offerte aanvragen

Voeg bij grote volumes en op maat gemaakte producten, deze toe aan uw winkelwagen en klik op offerte aanvragen, of neemcontact met onsop en we zullen binnen 2 werkdagen reageren.

Varianten filteren of zoeken

Gebruik de filters of zoek hieronder de juiste variant

 Imperiaal
 Metrisch
Verbergen Tonen Filters
36 resultaten
Informatie product-SKU's
Essentra artikelnummer Prijsbereik Beschikbaarheid d D h Bestellen
€ 0,0896 - € 0,1421 4217 Op voorraad
13.4 mm
15.0 mm
13.5 mm
€ 0,1451 - € 0,2656 4100 Op voorraad
20.6 mm
22.9 mm
15.0 mm
€ 0,2107 - € 0,3858 148 Op voorraad
29.5 mm
31.5 mm
18.5 mm
€ 0,2552 - € 0,6262 Vraag de levertijd aan hier
35.0 mm
37.4 mm
14.0 mm
€ 0,1451 - € 0,2656 Vraag de levertijd aan hier
19.7 mm
21.4 mm
14.0 mm
€ 0,184 - € 0,3354 Vraag de levertijd aan hier
26.3 mm
28.5 mm
18.5 mm
€ 0,2107 - € 0,5134 1195 Op voorraad
34.0 mm
36.0 mm
26.0 mm
€ 0,4125 - € 0,9082 Vraag de levertijd aan hier
47.6 mm
50.5 mm
29.5 mm
€ 0,0842 - € 0,1175 5147 Op voorraad
10.0 mm
11.8 mm
8.0 mm
€ 0,0743 - € 0,1037 7943 Op voorraad
7.8 mm
9.4 mm
14.0 mm
€ 0,0896 - € 0,1421 4447 Op voorraad
12.7 mm
14.9 mm
13.5 mm
€ 0,2344 - € 0,5758 719 Op voorraad
32.8 mm
35.2 mm
45.0 mm
€ 0,273 - € 0,6708 499 Op voorraad
40.8 mm
43.5 mm
28.0 mm
€ 0,1172 - € 0,2315 Vraag de levertijd aan hier
17.7 mm
19.8 mm
14.5 mm
€ 0,184 - € 0,3354 Vraag de levertijd aan hier
25.7 mm
27.7 mm
17.5 mm
€ 0,0743 - € 0,1037 8797 Op voorraad
5.7 mm
7.4 mm
12.0 mm
€ 0,0842 - € 0,1332 7980 Op voorraad
11.7 mm
13.7 mm
12.5 mm
€ 0,4244 - € 0,9394 Vraag de levertijd aan hier
50.8 mm
53.0 mm
30.5 mm
€ 0,46 - € 1,0076 Vraag de levertijd aan hier
59.5 mm
62.0 mm
30 mm
€ 1,162 - € 2,048 180 Op voorraad
79.5 mm
84.0 mm
25.5 mm
  • van 2
Ronde eindkap 13.4 mm 13.5 mm LDPE Naturel

10327753

Prijsbereik
€ 0,1421 - € 0,0896

Voorraadniveaus
4217 Op voorraad
Kenmerken
  • d
    13.4 mm
  • h
    13.5 mm
  • D
    15.0 mm
  • Kleur
    Naturel
  • Massief materiaal
    Lage dichtheid polyethyleen
Ronde eindkap 20.6 mm 15.0 mm LDPE Naturel

10327791

Prijsbereik
€ 0,2656 - € 0,1451

Voorraadniveaus
4100 Op voorraad
Kenmerken
  • d
    20.6 mm
  • h
    15.0 mm
  • D
    22.9 mm
  • Kleur
    Naturel
  • Massief materiaal
    Lage dichtheid polyethyleen
Ronde eindkap 29.5 mm 18.5 mm LDPE Naturel

10327838

Prijsbereik
€ 0,3858 - € 0,2107

Voorraadniveaus
148 Op voorraad
Kenmerken
  • d
    29.5 mm
  • h
    18.5 mm
  • D
    31.5 mm
  • Kleur
    Naturel
  • Massief materiaal
    Lage dichtheid polyethyleen
Ronde eindkap 35.0 mm 14.0 mm LDPE Naturel

10327876

Prijsbereik
€ 0,6262 - € 0,2552

Voorraadniveaus
Vraag de levertijd aan hier
Kenmerken
  • d
    35.0 mm
  • h
    14.0 mm
  • D
    37.4 mm
  • Kleur
    Naturel
  • Massief materiaal
    Lage dichtheid polyethyleen
Ronde eindkap 19.7 mm 14.0 mm LDPE Naturel

10327784

Prijsbereik
€ 0,2656 - € 0,1451

Voorraadniveaus
Vraag de levertijd aan hier
Kenmerken
  • d
    19.7 mm
  • h
    14.0 mm
  • D
    21.4 mm
  • Kleur
    Naturel
  • Massief materiaal
    Lage dichtheid polyethyleen
Ronde eindkap 26.3 mm 18.5 mm LDPE Naturel

10327821

Prijsbereik
€ 0,3354 - € 0,184

Voorraadniveaus
Vraag de levertijd aan hier
Kenmerken
  • d
    26.3 mm
  • h
    18.5 mm
  • D
    28.5 mm
  • Kleur
    Naturel
  • Massief materiaal
    Lage dichtheid polyethyleen
Ronde eindkap 34.0 mm 26.0 mm LDPE Naturel

10327869

Prijsbereik
€ 0,5134 - € 0,2107

Voorraadniveaus
1195 Op voorraad
Kenmerken
  • d
    34.0 mm
  • h
    26.0 mm
  • D
    36.0 mm
  • Kleur
    Naturel
  • Massief materiaal
    Lage dichtheid polyethyleen
Ronde eindkap 47.6 mm 29.5 mm LDPE Naturel

10327906

Prijsbereik
€ 0,9082 - € 0,4125

Voorraadniveaus
Vraag de levertijd aan hier
Kenmerken
  • d
    47.6 mm
  • h
    29.5 mm
  • D
    50.5 mm
  • Kleur
    Naturel
  • Massief materiaal
    Lage dichtheid polyethyleen
Ronde eindkap 10.0 mm 8.0 mm LDPE Naturel

10327715

Prijsbereik
€ 0,1175 - € 0,0842

Voorraadniveaus
5147 Op voorraad
Kenmerken
  • d
    10.0 mm
  • h
    8.0 mm
  • D
    11.8 mm
  • Kleur
    Naturel
  • Massief materiaal
    Lage dichtheid polyethyleen
Ronde eindkap 7.8 mm 14.0 mm LDPE Naturel

10327708

Prijsbereik
€ 0,1037 - € 0,0743

Voorraadniveaus
7943 Op voorraad
Kenmerken
  • d
    7.8 mm
  • h
    14.0 mm
  • D
    9.4 mm
  • Kleur
    Naturel
  • Massief materiaal
    Lage dichtheid polyethyleen
Ronde eindkap 12.7 mm 13.5 mm LDPE Naturel

10327746

Prijsbereik
€ 0,1421 - € 0,0896

Voorraadniveaus
4447 Op voorraad
Kenmerken
  • d
    12.7 mm
  • h
    13.5 mm
  • D
    14.9 mm
  • Kleur
    Naturel
  • Massief materiaal
    Lage dichtheid polyethyleen
Ronde eindkap 32.8 mm 45.0 mm LDPE Naturel

10327852

Prijsbereik
€ 0,5758 - € 0,2344

Voorraadniveaus
719 Op voorraad
Kenmerken
  • d
    32.8 mm
  • h
    45.0 mm
  • D
    35.2 mm
  • Kleur
    Naturel
  • Massief materiaal
    Lage dichtheid polyethyleen
Ronde eindkap 40.8 mm 28.0 mm LDPE Naturel

10327890

Prijsbereik
€ 0,6708 - € 0,273

Voorraadniveaus
499 Op voorraad
Kenmerken
  • d
    40.8 mm
  • h
    28.0 mm
  • D
    43.5 mm
  • Kleur
    Naturel
  • Massief materiaal
    Lage dichtheid polyethyleen
Ronde eindkap 17.7 mm 14.5 mm LDPE Naturel

10327777

Prijsbereik
€ 0,2315 - € 0,1172

Voorraadniveaus
Vraag de levertijd aan hier
Kenmerken
  • d
    17.7 mm
  • h
    14.5 mm
  • D
    19.8 mm
  • Kleur
    Naturel
  • Massief materiaal
    Lage dichtheid polyethyleen
Ronde eindkap 25.7 mm 17.5 mm LDPE Naturel

10327814

Prijsbereik
€ 0,3354 - € 0,184

Voorraadniveaus
Vraag de levertijd aan hier
Kenmerken
  • d
    25.7 mm
  • h
    17.5 mm
  • D
    27.7 mm
  • Kleur
    Naturel
  • Massief materiaal
    Lage dichtheid polyethyleen
Ronde eindkap 5.7 mm 12.0 mm LDPE Naturel

10327692

Prijsbereik
€ 0,1037 - € 0,0743

Voorraadniveaus
8797 Op voorraad
Kenmerken
  • d
    5.7 mm
  • h
    12.0 mm
  • D
    7.4 mm
  • Kleur
    Naturel
  • Massief materiaal
    Lage dichtheid polyethyleen
Ronde eindkap 11.7 mm 12.5 mm LDPE Naturel

10327739

Prijsbereik
€ 0,1332 - € 0,0842

Voorraadniveaus
7980 Op voorraad
Kenmerken
  • d
    11.7 mm
  • h
    12.5 mm
  • D
    13.7 mm
  • Kleur
    Naturel
  • Massief materiaal
    Lage dichtheid polyethyleen
Ronde eindkap 50.8 mm 30.5 mm LDPE Naturel

10327913

Prijsbereik
€ 0,9394 - € 0,4244

Voorraadniveaus
Vraag de levertijd aan hier
Kenmerken
  • d
    50.8 mm
  • h
    30.5 mm
  • D
    53.0 mm
  • Kleur
    Naturel
  • Massief materiaal
    Lage dichtheid polyethyleen
Ronde eindkap 59.5 mm 30 mm LDPE Naturel

10327951

Prijsbereik
€ 1,0076 - € 0,46

Voorraadniveaus
Vraag de levertijd aan hier
Kenmerken
  • d
    59.5 mm
  • h
    30 mm
  • D
    62.0 mm
  • Kleur
    Naturel
  • Massief materiaal
    Lage dichtheid polyethyleen
Ronde eindkap 79.5 mm 25.5 mm LDPE Naturel

10327999

Prijsbereik
€ 2,048 - € 1,162

Voorraadniveaus
180 Op voorraad
Kenmerken
  • d
    79.5 mm
  • h
    25.5 mm
  • D
    84.0 mm
  • Kleur
    Naturel
  • Massief materiaal
    Lage dichtheid polyethyleen