Oops!
The page you were looking for doesn't exist or is no longer available.
If you need help, please call customer services at +358 9 2522 1500 or email us on sales@essentracomponents.fi
Standard Round End Caps keep dirt and other contaminants out of threaded and non-threaded tubes, pipes, and rods. Available in standard, short or long form, depending on the intended use. Can resist temperatures of up to 70C.
Worden gebruikt om buizen, pijpen en stangen met of zonder schroefdraad te beschermen.Het voorkomt dat vuil, vuil, stof en andere verontreinigingen de buizen beschadigen.Gebruikt voor industriële, HVAC en sanitaire toepassingen. Materiaal: LDPE Kleur: Naturel Serie: SRF0068
Voeg bij grote volumes en op maat gemaakte producten, deze toe aan uw winkelwagen en klik op offerte aanvragen, of neemcontact met onsop en we zullen binnen 2 werkdagen reageren.
Gebruik de filters of zoek hieronder de juiste variant
| Prijsbereik | Beschikbaarheid | d | D | h | Bestellen | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| € 0,0866 - € 0,1208 | 4444 Op voorraad |
0.406 in
10.3 mm
|
0.472 in
12.0 mm
|
0.315 in
8.0 mm
|
||
| € 0,1205 - € 0,2379 | Vraag de levertijd aan hier |
0.697 in
17.7 mm
|
0.78 in
19.8 mm
|
0.571 in
14.5 mm
|
||
| € 1,1045 - € 1,9375 | 466 Op voorraad |
2.748 in
69.8 mm
|
2.913 in
74.0 mm
|
1.004 in
25.5 mm
|
||
| € 0,8573 - € 1,6781 | 82 Op voorraad |
3.425 in
87.0 mm
|
3.543 in
90.0 mm
|
1.378 in
35.0 mm
|
||
| € 0,0764 - € 0,1066 | Vraag de levertijd aan hier |
0.307 in
7.8 mm
|
0.37 in
9.4 mm
|
0.551 in
14.0 mm
|
||
| € 0,0921 - € 0,1461 | 5947 Op voorraad |
0.5 in
12.7 mm
|
0.587 in
14.9 mm
|
0.531 in
13.5 mm
|
||
| € 0,1492 - € 0,273 | Vraag de levertijd aan hier |
0.776 in
19.7 mm
|
0.843 in
21.4 mm
|
0.551 in
14.0 mm
|
||
| € 0,0866 - € 0,137 | Vraag de levertijd aan hier |
0.461 in
11.7 mm
|
0.539 in
13.7 mm
|
0.492 in
12.5 mm
|
||
| € 0,4348 - € 0,9642 | 50 Op voorraad |
2.031 in
51.6 mm
|
2.118 in
53.8 mm
|
0.63 in
16.0 mm
|
||
| € 0,0866 - € 0,1208 | 4647 Op voorraad |
0.394 in
10.0 mm
|
0.465 in
11.8 mm
|
0.315 in
8.0 mm
|
||
| € 0,0764 - € 0,1066 | Vraag de levertijd aan hier |
0.224 in
5.7 mm
|
0.291 in
7.4 mm
|
0.472 in
12.0 mm
|
||
| € 0,0921 - € 0,1461 | 4217 Op voorraad |
0.528 in
13.4 mm
|
0.591 in
15.0 mm
|
0.531 in
13.5 mm
|
||
| € 0,1492 - € 0,273 | 3200 Op voorraad |
0.811 in
20.6 mm
|
0.902 in
22.9 mm
|
0.591 in
15.0 mm
|
||
| € 0,0921 - € 0,1461 | Vraag de levertijd aan hier |
0.657 in
16.7 mm
|
0.74 in
18.8 mm
|
0.571 in
14.5 mm
|
||
| € 0,2166 - € 0,3966 | Vraag de levertijd aan hier |
1.161 in
29.5 mm
|
1.24 in
31.5 mm
|
0.728 in
18.5 mm
|
||
| € 0,2624 - € 0,6437 | 1290 Op voorraad |
1.378 in
35.0 mm
|
1.472 in
37.4 mm
|
0.551 in
14.0 mm
|
||
| € 0,4363 - € 0,9657 | Vraag de levertijd aan hier |
2 in
50.8 mm
|
2.087 in
53.0 mm
|
1.201 in
30.5 mm
|
||
| € 0,4729 - € 1,0358 | 489 Op voorraad |
2.343 in
59.5 mm
|
2.441 in
62.0 mm
|
1.181 in
30 mm
|
||
| € 1,1945 - € 2,1053 | Vraag de levertijd aan hier |
3.13 in
79.5 mm
|
3.307 in
84.0 mm
|
1.004 in
25.5 mm
|
||
| € 0,2166 - € 0,5339 | Vraag de levertijd aan hier |
1.291 in
32.8 mm
|
1.409 in
35.8 mm
|
0.886 in
22.5 mm