Menu Search

Standaard ronde eindkappen

Op voorraad

Standard Round End Caps keep dirt and other contaminants out of threaded and non-threaded tubes, pipes, and rods. Available in standard, short or long form, depending on the intended use. Can resist temperatures of up to 70C.

Worden gebruikt om buizen, pijpen en stangen met of zonder schroefdraad te beschermen.Het voorkomt dat vuil, vuil, stof en andere verontreinigingen de buizen beschadigen.Gebruikt voor industriële, HVAC en sanitaire toepassingen. Materiaal: LDPE Kleur: Naturel Serie: SRF0068

Offerte aanvragen

Voeg bij grote volumes en op maat gemaakte producten, deze toe aan uw winkelwagen en klik op offerte aanvragen, of neemcontact met onsop en we zullen binnen 2 werkdagen reageren.

Varianten filteren of zoeken

Gebruik de filters of zoek hieronder de juiste variant

 Imperiaal
 Metrisch
Verbergen Tonen Filters
36 resultaten
Informatie product-SKU's
Essentra artikelnummer Prijsbereik Beschikbaarheid d D h Bestellen
€ 0,7734 - € 1,5118 2450 Op voorraad
75.5 mm
79.0 mm
36.0 mm
€ 0,868 - € 1,6934 349 Op voorraad
101.8 mm
104.0 mm
24.0 mm
€ 0,1891 - € 0,3447 1090 Op voorraad
25.7 mm
27.7 mm
17.5 mm
€ 0,241 - € 0,5919 Vraag de levertijd aan hier
32.8 mm
35.2 mm
45.0 mm
€ 0,2807 - € 0,6895 Vraag de levertijd aan hier
40.8 mm
43.5 mm
28.0 mm
€ 0,4469 - € 0,9809 117 Op voorraad
52.5 mm
55.7 mm
29.5 mm
€ 1,1945 - € 2,1053 Vraag de levertijd aan hier
79.5 mm
84.0 mm
25.5 mm
€ 0,1054 - € 0,1662 19755 Op voorraad
15.7 mm
17.0 mm
15.0 mm
€ 0,1492 - € 0,273 Vraag de levertijd aan hier
19.7 mm
21.4 mm
14.0 mm
€ 0,1891 - € 0,3447 100 Op voorraad
26.3 mm
28.5 mm
18.5 mm
€ 0,2166 - € 0,5278 495 Op voorraad
34.0 mm
36.0 mm
26.0 mm
€ 0,4241 - € 0,9336 Vraag de levertijd aan hier
47.6 mm
50.5 mm
29.5 mm
€ 0,2624 - € 0,6437 1290 Op voorraad
35.0 mm
37.4 mm
14.0 mm
€ 0,4363 - € 0,9657 Vraag de levertijd aan hier
50.8 mm
53.0 mm
30.5 mm
€ 0,4729 - € 1,0358 489 Op voorraad
59.5 mm
62.0 mm
30 mm
€ 0,1492 - € 0,273 3200 Op voorraad
20.6 mm
22.9 mm
15.0 mm
€ 0,2166 - € 0,3966 Vraag de levertijd aan hier
29.5 mm
31.5 mm
18.5 mm
€ 0,3951 - € 0,868 50 Op voorraad
56.3 mm
59.7 mm
19.0 mm
€ 0,7185 - € 1,4081 2550 Op voorraad
76.0 mm
78.5 mm
18.0 mm
€ 0,0866 - € 0,137 Vraag de levertijd aan hier
11.7 mm
13.7 mm
12.5 mm
  • van 2
Ronde eindkap 75.5 mm 36.0 mm LDPE Naturel

10327975

Prijsbereik
€ 1,5118 - € 0,7734

Voorraadniveaus
2450 Op voorraad
Kenmerken
  • d
    75.5 mm
  • h
    36.0 mm
  • D
    79.0 mm
  • Kleur
    Naturel
  • Massief materiaal
    Lage dichtheid polyethyleen
Ronde eindkap 101.8 mm 24.0 mm LDPE Naturel

10328019

Prijsbereik
€ 1,6934 - € 0,868

Voorraadniveaus
349 Op voorraad
Kenmerken
  • d
    101.8 mm
  • h
    24.0 mm
  • D
    104.0 mm
  • Kleur
    Naturel
  • Massief materiaal
    Lage dichtheid polyethyleen
Ronde eindkap 25.7 mm 17.5 mm LDPE Naturel

10327814

Prijsbereik
€ 0,3447 - € 0,1891

Voorraadniveaus
1090 Op voorraad
Kenmerken
  • d
    25.7 mm
  • h
    17.5 mm
  • D
    27.7 mm
  • Kleur
    Naturel
  • Massief materiaal
    Lage dichtheid polyethyleen
Ronde eindkap 32.8 mm 45.0 mm LDPE Naturel

10327852

Prijsbereik
€ 0,5919 - € 0,241

Voorraadniveaus
Vraag de levertijd aan hier
Kenmerken
  • d
    32.8 mm
  • h
    45.0 mm
  • D
    35.2 mm
  • Kleur
    Naturel
  • Massief materiaal
    Lage dichtheid polyethyleen
Ronde eindkap 40.8 mm 28.0 mm LDPE Naturel

10327890

Prijsbereik
€ 0,6895 - € 0,2807

Voorraadniveaus
Vraag de levertijd aan hier
Kenmerken
  • d
    40.8 mm
  • h
    28.0 mm
  • D
    43.5 mm
  • Kleur
    Naturel
  • Massief materiaal
    Lage dichtheid polyethyleen
Ronde eindkap 52.5 mm 29.5 mm LDPE Naturel

10327937

Prijsbereik
€ 0,9809 - € 0,4469

Voorraadniveaus
117 Op voorraad
Kenmerken
  • d
    52.5 mm
  • h
    29.5 mm
  • D
    55.7 mm
  • Kleur
    Naturel
  • Massief materiaal
    Lage dichtheid polyethyleen
Ronde eindkap 79.5 mm 25.5 mm LDPE Naturel

10327999

Prijsbereik
€ 2,1053 - € 1,1945

Voorraadniveaus
Vraag de levertijd aan hier
Kenmerken
  • d
    79.5 mm
  • h
    25.5 mm
  • D
    84.0 mm
  • Kleur
    Naturel
  • Massief materiaal
    Lage dichtheid polyethyleen
Ronde eindkap 15.7 mm 15.0 mm LDPE - PIR Naturel

10118702

Prijsbereik
€ 0,1662 - € 0,1054

Voorraadniveaus
19755 Op voorraad
Kenmerken
  • d
    15.7 mm
  • h
    15.0 mm
  • D
    17.0 mm
  • Kleur
    Naturel
  • Massief materiaal
    Lage dichtheid polyethyleen
Ronde eindkap 19.7 mm 14.0 mm LDPE Naturel

10327784

Prijsbereik
€ 0,273 - € 0,1492

Voorraadniveaus
Vraag de levertijd aan hier
Kenmerken
  • d
    19.7 mm
  • h
    14.0 mm
  • D
    21.4 mm
  • Kleur
    Naturel
  • Massief materiaal
    Lage dichtheid polyethyleen
Ronde eindkap 26.3 mm 18.5 mm LDPE Naturel

10327821

Prijsbereik
€ 0,3447 - € 0,1891

Voorraadniveaus
100 Op voorraad
Kenmerken
  • d
    26.3 mm
  • h
    18.5 mm
  • D
    28.5 mm
  • Kleur
    Naturel
  • Massief materiaal
    Lage dichtheid polyethyleen
Ronde eindkap 34.0 mm 26.0 mm LDPE Naturel

10327869

Prijsbereik
€ 0,5278 - € 0,2166

Voorraadniveaus
495 Op voorraad
Kenmerken
  • d
    34.0 mm
  • h
    26.0 mm
  • D
    36.0 mm
  • Kleur
    Naturel
  • Massief materiaal
    Lage dichtheid polyethyleen
Ronde eindkap 47.6 mm 29.5 mm LDPE Naturel

10327906

Prijsbereik
€ 0,9336 - € 0,4241

Voorraadniveaus
Vraag de levertijd aan hier
Kenmerken
  • d
    47.6 mm
  • h
    29.5 mm
  • D
    50.5 mm
  • Kleur
    Naturel
  • Massief materiaal
    Lage dichtheid polyethyleen
Ronde eindkap 35.0 mm 14.0 mm LDPE Naturel

10327876

Prijsbereik
€ 0,6437 - € 0,2624

Voorraadniveaus
1290 Op voorraad
Kenmerken
  • d
    35.0 mm
  • h
    14.0 mm
  • D
    37.4 mm
  • Kleur
    Naturel
  • Massief materiaal
    Lage dichtheid polyethyleen
Ronde eindkap 50.8 mm 30.5 mm LDPE Naturel

10327913

Prijsbereik
€ 0,9657 - € 0,4363

Voorraadniveaus
Vraag de levertijd aan hier
Kenmerken
  • d
    50.8 mm
  • h
    30.5 mm
  • D
    53.0 mm
  • Kleur
    Naturel
  • Massief materiaal
    Lage dichtheid polyethyleen
Ronde eindkap 59.5 mm 30 mm LDPE Naturel

10327951

Prijsbereik
€ 1,0358 - € 0,4729

Voorraadniveaus
489 Op voorraad
Kenmerken
  • d
    59.5 mm
  • h
    30 mm
  • D
    62.0 mm
  • Kleur
    Naturel
  • Massief materiaal
    Lage dichtheid polyethyleen
Ronde eindkap 20.6 mm 15.0 mm LDPE Naturel

10327791

Prijsbereik
€ 0,273 - € 0,1492

Voorraadniveaus
3200 Op voorraad
Kenmerken
  • d
    20.6 mm
  • h
    15.0 mm
  • D
    22.9 mm
  • Kleur
    Naturel
  • Massief materiaal
    Lage dichtheid polyethyleen
Ronde eindkap 29.5 mm 18.5 mm LDPE Naturel

10327838

Prijsbereik
€ 0,3966 - € 0,2166

Voorraadniveaus
Vraag de levertijd aan hier
Kenmerken
  • d
    29.5 mm
  • h
    18.5 mm
  • D
    31.5 mm
  • Kleur
    Naturel
  • Massief materiaal
    Lage dichtheid polyethyleen
Ronde eindkap 56.3 mm 19.0 mm LDPE Naturel

10327944

Prijsbereik
€ 0,868 - € 0,3951

Voorraadniveaus
50 Op voorraad
Kenmerken
  • d
    56.3 mm
  • h
    19.0 mm
  • D
    59.7 mm
  • Kleur
    Naturel
  • Massief materiaal
    Lage dichtheid polyethyleen
Ronde eindkap 76.0 mm 18.0 mm LDPE Naturel

10327982

Prijsbereik
€ 1,4081 - € 0,7185

Voorraadniveaus
2550 Op voorraad
Kenmerken
  • d
    76.0 mm
  • h
    18.0 mm
  • D
    78.5 mm
  • Kleur
    Naturel
  • Massief materiaal
    Lage dichtheid polyethyleen
Ronde eindkap 11.7 mm 12.5 mm LDPE Naturel

10327739

Prijsbereik
€ 0,137 - € 0,0866

Voorraadniveaus
Vraag de levertijd aan hier
Kenmerken
  • d
    11.7 mm
  • h
    12.5 mm
  • D
    13.7 mm
  • Kleur
    Naturel
  • Massief materiaal
    Lage dichtheid polyethyleen