We hebben een brede selectie van standaard open doorvoertules die verkrijgbaar zijn in verschillende materialen. Het inklikmodel zorgt voor snelle en eenvoudige installatie. Zwart PVC helpt om draden en kabels die door panelen worden gevoerd te beschermen. Zwart TPR is bestand tegen de meeste oliën en vetten en is bestand tegen temperaturen van -40C tot +135C. TPE/TPV is een groener alternatief voor PVC dat geschikt is voor ruwe omgevingen met een breder temperatuurbereik. Het is een zeer stabiel materiaal met een lange levenscyclus EPDM is een hittebestendig materiaal voor gebruik in omgevingen met extreme temperaturen, variërend van -40C tot +125C. Mogelijk bent u ook geïnteresseerd in ons assortiment afdichtpluggen, mannelijke naar vrouwelijke afstandhouders en sluitringen.
Serie: SR1700
Voeg bij grote volumes en op maat gemaakte producten, deze toe aan uw winkelwagen en klik op offerte aanvragen, of neemcontact met onsop en we zullen binnen 2 werkdagen reageren.
Gebruik de filters of zoek hieronder de juiste variant
| Prijsbereik | Beschikbaarheid | Totale diameter | Kleur | Materiaal | Gatdiameter | Binnendiameter | Plaatdikte | Totale hoogte | Bestellen | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| € 0,0437 - € 0,0522 | Vraag de levertijd aan hier |
0.315 in
8.0 mm
|
Zwart
|
EPDM
|
0.197 in
5.0 mm
|
0.118 in
3.0 mm
|
0.079 in
2.0 mm
|
0.197 in
5.0 mm
|
||
| € 0,0605 - € 0,0709 | 35518 Op voorraad |
0.433 in
11.0 mm
|
Zwart
|
EPDM
|
0.315 in
8.0 mm
|
0.157 in
4.0 mm
|
0.079 in
2.0 mm
|
0.236 in
6.0 mm
|
||
| € 0,0584 - € 0,0685 | 24878 Op voorraad |
0.472 in
12.0 mm
|
Zwart
|
EPDM
|
0.354 in
9.0 mm
|
0.236 in
6.0 mm
|
0.039 in
1.0 mm
|
0.197 in
5.0 mm
|
||
| € 0,0737 - € 0,0863 | Vraag de levertijd aan hier |
0.433 in
11.0 mm
|
Zwart
|
EPDM
|
0.315 in
8.0 mm
|
0.157 in
4.0 mm
|
0.039 in
1.0 mm
|
0.315 in
8.0 mm
|
||
| € 0,0547 - € 0,0641 | 32664 Op voorraad |
0.433 in
11.0 mm
|
Zwart
|
EPDM
|
0.315 in
8.0 mm
|
0.236 in
6.0 mm
|
0.079 in
2.0 mm
|
0.236 in
6.0 mm
|
||
| € 0,063 - € 0,0739 | 49577 Op voorraad |
0.472 in
12.0 mm
|
Zwart
|
EPDM
|
0.354 in
9.0 mm
|
0.236 in
6.0 mm
|
0.118 in
3.0 mm
|
0.276 in
7.0 mm
|
||
| € 0,831 - € 0,9735 | 20040 Op voorraad |
1.89 in
48.0 mm
|
Zwart
|
EPDM
|
1.575 in
40.0 mm
|
1.22 in
31.0 mm
|
0.079 in
2.0 mm
|
0.512 in
13.0 mm
|
||
| € 1,2778 - € 1,4989 | 98060 Op voorraad |
2.362 in
60.0 mm
|
Zwart
|
EPDM
|
2.047 in
52.0 mm
|
1.614 in
41.0 mm
|
0.079 in
2.0 mm
|
0.551 in
14.0 mm
|
||
| € 0,1197 - € 0,14 | Vraag de levertijd aan hier |
0.787 in
20.0 mm
|
Zwart
|
EPDM
|
0.591 in
15.0 mm
|
0.433 in
11.0 mm
|
0.118 in
3.0 mm
|
0.315 in
8.0 mm
|
||
| € 0,1466 - € 0,1721 | 17954 Op voorraad |
0.866 in
22.0 mm
|
Zwart
|
EPDM
|
0.709 in
18.0 mm
|
0.472 in
12.0 mm
|
0.118 in
3.0 mm
|
0.315 in
8.0 mm
|
||
| € 0,1988 - € 0,233 | Vraag de levertijd aan hier |
1.063 in
27.0 mm
|
Zwart
|
EPDM
|
0.866 in
22.0 mm
|
0.63 in
16.0 mm
|
0.079 in
2.0 mm
|
0.315 in
8.0 mm
|
||
| € 0,3457 - € 0,4081 | 27190 Op voorraad |
1.339 in
34.0 mm
|
Zwart
|
EPDM
|
1.063 in
27.0 mm
|
0.827 in
21.0 mm
|
0.079 in
2.0 mm
|
0.394 in
10.0 mm
|
||
| € 0,1248 - € 0,1463 | Vraag de levertijd aan hier |
0.787 in
20.0 mm
|
Zwart
|
EPDM
|
0.591 in
15.0 mm
|
0.433 in
11.0 mm
|
0.157 in
4.0 mm
|
0.354 in
9.0 mm
|
||
| € 0,1558 - € 0,1825 | Vraag de levertijd aan hier |
0.866 in
22.0 mm
|
Zwart
|
EPDM
|
0.709 in
18.0 mm
|
0.472 in
12.0 mm
|
0.157 in
4.0 mm
|
0.354 in
9.0 mm
|
||
| 10284902 | € 0,2092 - € 0,2448 | Vraag de levertijd aan hier |
1.063 in
27.0 mm
|
Zwart
|
EPDM
|
0.866 in
22.0 mm
|
0.63 in
16.0 mm
|
0.118 in
3.0 mm
|
0.354 in
9.0 mm
|
|
| € 0,3606 - € 0,4214 | 22339 Op voorraad |
1.339 in
34.0 mm
|
Zwart
|
EPDM
|
1.063 in
27.0 mm
|
0.827 in
21.0 mm
|
0.118 in
3.0 mm
|
0.433 in
11.0 mm
|
||
| € 0,0967 - € 0,1156 | 20964 Op voorraad |
0.63 in
16.0 mm
|
Zwart
|
EPDM
|
0.472 in
12.0 mm
|
0.315 in
8.0 mm
|
0.157 in
4.0 mm
|
0.354 in
9.0 mm
|
||
| € 0,0802 - € 0,094 | 26044 Op voorraad |
0.63 in
16.0 mm
|
Zwart
|
EPDM
|
0.472 in
12.0 mm
|
0.394 in
10.0 mm
|
0.118 in
3.0 mm
|
0.315 in
8.0 mm
|
||
| € 0,1084 - € 0,1283 | 1459 Op voorraad |
0.787 in
20.0 mm
|
Zwart
|
EPDM
|
0.591 in
15.0 mm
|
0.433 in
11.0 mm
|
0.039 in
1.0 mm
|
0.236 in
6.0 mm
|
||
| € 0,1283 - € 0,1499 | 2753 Op voorraad |
0.866 in
22.0 mm
|
Zwart
|
EPDM
|
0.709 in
18.0 mm
|
0.472 in
12.0 mm
|
0.039 in
1.0 mm
|
0.236 in
6.0 mm
|
||
Helaas is er een time-out opgetreden voor uw sessie vanwege inactiviteit. Meld u aan of herlaad de pagina om verder te gaan
Helaas is er een time-out opgetreden voor uw sessie vanwege inactiviteit. Meld u aan of herlaad de pagina om verder te gaan