Menu Search

Kabeldoorvoer 41.0 mm 52.0 mm 60.0 mm 3.0 mm

Standaard doorvoertules zijn verkrijgbaar in veel verschillende materialen. Vastklikontwerp zorgt voor snelle en eenvoudige installatie. Zwart PVC- Beschermt draden en kabels die door panelen worden gevoerd. Zwart thermoplastisch rubber - Bestand tegen de meeste oliën en vetten. Bestand tegen temperaturen van -40°C tot +135°C. TPE/TPV - een milieuvriendelijker alternatief voor PVC. Geschikt voor zware omstandigheden met een groter temperatuurbereik Zeer stabiel materiaal met een lange levenscyclus EPDM - hittebestendig materiaal voor gebruik in omgevingen met extreme temperaturen, van –40˚C tot +125˚C
Essentra artikelnummer:

10285022

Oud artikelnummer:

498126

16207 Op voorraad Voor meer informatie Levering & retouren
Loading...
SKU-prijsinformatie
Aantal Prijs per eenheid
10 - 249 € 1,5583
250 + € 1,3297
Standaard verpakking: 10

Bestel in veelvoud van 10

Totale prijs:

€ 15,58

10 x € 1,5583

Sample toevoegen +

Nuttige informatie

Documenten

Specificaties

 Imperiaal
 Metrisch
SKU-kenmerken
Totale hoogte 15.0 mm
Totale diameter 60.0 mm
Binnendiameter 41.0 mm
Gatdiameter 52.0 mm
Plaatdikte 3.0 mm
Kleur Zwart
Materiaal EPDM
Goederencode 4016999790

Vindt u niet wat u zoekt?
Vertel ons wat u zoekt…

Stuur ons uw vraag en wij doen ons best om binnen 48 uur te antwoorden

Neem contact met ons op