10089842
15104
| Aantal | Prijs per eenheid |
|---|---|
| 100 - 999 | € 2,0183 |
| 1000 + | € 0,9611 |
File is successfully downloaded
Sorry, but the requested document is no longer available. please contact our customer support team for further assistance
| Totale hoogte | 0.433 in |
|---|---|
| Totale hoogte | 11.0 mm |
| Totale diameter | 46.0 mm |
| Totale diameter | 1.811 in |
| Binnendiameter | 32.0 mm |
| Binnendiameter | 1.26 in |
| Gatdiameter | 1.496 in |
| Gatdiameter | 38.0 mm |
| Plaatdikte | 3.0 mm |
| Plaatdikte | 0.118 in |
| Bereik bedrijfstemperatuur | -40 - 275 °F |
| Bereik bedrijfstemperatuur | -40 - 135 °C |
| Kleur | Zwart |
| Materiaal | TPE/TPV – PIR |
| Recycled Content Percentage % | 100% |
| Goederencode | 3926909790 |
Stuur ons uw vraag en wij doen ons best om binnen 48 uur te antwoorden
Bedankt om ons te contacteren. We zullen u weldra een antwoord sturen
Helaas is er een time-out opgetreden voor uw sessie vanwege inactiviteit. Meld u aan of herlaad de pagina om verder te gaan
Helaas is er een time-out opgetreden voor uw sessie vanwege inactiviteit. Meld u aan of herlaad de pagina om verder te gaan