Menu Search

Kabeldoorvoer 16.0 mm 19.0 mm 22.0 mm 1.6 mm

This Standard Grommet protects cables from sharp metal-edged holes in panels and enclosures. Its snap-in design allows for quick and easy installation. It is suited for applications where space is limited and flexibility is needed. It tolerates temperatures of up to 80°C. Black and made from PVC.
Essentra artikelnummer:

10082249

Oud artikelnummer:

11326

5000 Op voorraad Voor meer informatie Levering & retouren
Loading...
SKU-prijsinformatie
Aantal Prijs per eenheid
1000 - 9999 € 0,2684
10000 + € 0,1404
Standaard verpakking: 10000

Bestel in veelvoud van 1000

Totale prijs:

€ 268,40

1000 x € 0,2684

Sample toevoegen +

Nuttige informatie

Documenten

Specificaties

 Imperiaal
 Metrisch
SKU-kenmerken
Totale hoogte 5.5 mm
Totale diameter 22.0 mm
Binnendiameter 16.0 mm
Gatdiameter 19.0 mm
Plaatdikte 1.6 mm
Kleur Zwart
Materiaal PVC
Goederencode 3926909790

Vindt u niet wat u zoekt?
Vertel ons wat u zoekt…

Stuur ons uw vraag en wij doen ons best om binnen 48 uur te antwoorden

Neem contact met ons op