Menu Search

Kabeldoorvoer 18.5 mm 25.2 mm 31.4 mm 1.2 mm

This Standard Grommet protects cables from sharp metal-edged holes in panels and enclosures. Its snap-in design allows for quick and easy installation. It is suited for applications where space is limited and flexibility is needed. It tolerates temperatures of up to 80°C. Black and made from PVC.
Essentra artikelnummer:

10081754

Oud artikelnummer:

11213

Vraag de levertijd aan hier Voor meer informatie Levering & retouren
Loading...
SKU-prijsinformatie
Aantal Prijs per eenheid
200 - 1999 € 0,5286
2000 + € 0,2761
Standaard verpakking: 2000

Bestel in veelvoud van 200

Totale prijs:

€ 105,72

200 x € 0,5286

Sample toevoegen +

Nuttige informatie

Documenten

Specificaties

 Imperiaal
 Metrisch
SKU-kenmerken
Totale hoogte 7.5 mm
Totale diameter 31.4 mm
Binnendiameter 18.5 mm
Gatdiameter 25.2 mm
Plaatdikte 1.2 mm
Kleur Zwart
Materiaal PVC
Goederencode 3926909790

Vindt u niet wat u zoekt?
Vertel ons wat u zoekt…

Stuur ons uw vraag en wij doen ons best om binnen 48 uur te antwoorden

Neem contact met ons op