Menu Search

Kabeldoorvoer 4.5 mm 6.4 mm 9.5 mm 1.2 mm

This Standard Grommet protects cables from sharp metal-edged holes in panels and enclosures. Its snap-in design allows for quick and easy installation. It is suited for applications where space is limited and flexibility is needed. It tolerates temperatures of up to 80°C. Black and made from PVC.
Essentra artikelnummer:

10325278

Oud artikelnummer:

042040069907

Vraag de levertijd aan hier Voor meer informatie Levering & retouren
Loading...
SKU-prijsinformatie
Aantal Prijs per eenheid
500 - 999 € 0,1086
1000 + € 0,0779
Standaard verpakking: 500

Bestel in veelvoud van 500

Totale prijs:

€ 54,30

500 x € 0,1086

Sample toevoegen +

Nuttige informatie

Documenten

Specificaties

 Imperiaal
 Metrisch
SKU-kenmerken
Totale hoogte 6.0 mm
Totale diameter 9.5 mm
Binnendiameter 4.5 mm
Gatdiameter 6.4 mm
Plaatdikte 1.2 mm
Type Afdichtingsring met gat
Kleur Zwart
Materiaal PVC
Goederencode 3926909790

Vindt u niet wat u zoekt?
Vertel ons wat u zoekt…

Stuur ons uw vraag en wij doen ons best om binnen 48 uur te antwoorden

Neem contact met ons op