Menu Search

Kraal-kabelbinder 273.1 mm 85.7 mm PP Groen

Deze gerolde kabelbinder kunt u zo vaak openen en sluiten als nodig is voor probleemoplossing en reparaties. Het kraalontwerp voorkomt uitglijden door trekkrachten.
Essentra artikelnummer:

10149973

Oud artikelnummer:

BT-10-10-BL

2625 Op voorraad Voor meer informatie Levering & retouren
Loading...
SKU-prijsinformatie
Aantal Prijs per eenheid
1000 + € 0,2626
Standaard verpakking: 1000

Bestel in veelvoud van 1000

Totale prijs:

€ 262,60

1000 x € 0,2626

Sample toevoegen +

Nuttige informatie

Documenten

Specificaties

 Imperiaal
 Metrisch
SKU-kenmerken
Kleur Groen
Kopvorm Druppelvorm
Maximale kabelbundeldiameter 85.7 mm
Totale lengte 273.1 mm
Massief materiaal Polypropyleen
Goederencode 3926909790

Vindt u niet wat u zoekt?
Vertel ons wat u zoekt…

Stuur ons uw vraag en wij doen ons best om binnen 48 uur te antwoorden

Neem contact met ons op