Menu Search

Kraal-kabelbinder 120.0 mm 30.0 mm PA Zwart

This beaded cable tie has a square shaped head and is manufactured from black nylon. Beaded cable ties are both removable and resistant to slipping when in application.
Essentra artikelnummer:

10378427

Oud artikelnummer:

462684

996 Op voorraad Voor meer informatie Levering & retouren
Loading...
SKU-prijsinformatie
Aantal Prijs per eenheid
100 - 999 € 0,048
1000 - 1999 € 0,046
2000 + € 0,0436
Standaard verpakking: 100

Bestel in veelvoud van 100

Totale prijs:

€ 4,80

100 x € 0,048

Sample toevoegen +

Nuttige informatie

Documenten

Specificaties

 Imperiaal
 Metrisch
SKU-kenmerken
Kleur Zwart
Kopvorm Vierkant
Maximale kabelbundeldiameter 30.0 mm
Totale lengte 120.0 mm
Massief materiaal Nylon 6/6
Brandveiligheidsnorm UL94 V-2
Goederencode 3926909790

Vindt u niet wat u zoekt?
Vertel ons wat u zoekt…

Stuur ons uw vraag en wij doen ons best om binnen 48 uur te antwoorden

Neem contact met ons op