Essentra levert sterke, hoogwaardige kabelbinders voor uiteenlopende elektrotechnische en algemene toepassingen. Onze standaard kabelbinders hebben een ingebouwde vergrendeling om onbedoelde verwijdering te voorkomen.
Serie: SR1785
Voeg bij grote volumes en op maat gemaakte producten, deze toe aan uw winkelwagen en klik op offerte aanvragen, of neemcontact met onsop en we zullen binnen 2 werkdagen reageren.
Gebruik de filters of zoek hieronder de juiste variant
| Prijsbereik | Beschikbaarheid | Maximale kabelbundeldiameter | Totale lengte | Kleur | Minimale treksterkte van de lus | Bestellen | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| € 0,0085 - € 0,0096 | 143343 Op voorraad |
0.591 in
15.0 mm
|
2.953 in
75.0 mm
|
Naturel
|
8.0 kg
8.0 kg
|
||
| € 0,0148 - € 0,0164 | Vraag de levertijd aan hier |
1.378 in
35.0 mm
|
5.591 in
142.0 mm
|
Naturel
|
8.0 kg
8.0 kg
|
||
| € 0,4151 - € 0,4634 | 20107 Op voorraad |
2.087 in
53.0 mm
|
7.874 in
200.0 mm
|
Zwart
|
8.0 kg
8.0 kg
|
||
| € 0,0171 - € 0,0189 | Vraag de levertijd aan hier |
1.732 in
44.0 mm
|
6.496 in
165.0 mm
|
Naturel
|
8.0 kg
8.0 kg
|
||
| € 0,2747 - € 0,3434 | 12112 Op voorraad |
0.945 in
24.0 mm
|
3.937 in
100.0 mm
|
Naturel
|
8.0 kg
8.0 kg
|
||
| € 0,508 - € 0,5658 | 1311 Op voorraad |
9.685 in
246.0 mm
|
31.969 in
812.0 mm
|
Naturel
|
80.0 kg
80.0 kg
|
||
| € 0,0085 - € 0,0096 | 71118 Op voorraad |
0.591 in
15.0 mm
|
2.953 in
75.0 mm
|
Zwart
|
8.0 kg
8.0 kg
|
||
| € 0,0148 - € 0,0164 | Vraag de levertijd aan hier |
1.378 in
35.0 mm
|
5.591 in
142.0 mm
|
Zwart
|
8.0 kg
8.0 kg
|
||
| € 0,0096 - € 0,0108 | 1310700 Op voorraad |
0.827 in
21.0 mm
|
3.78 in
96.0 mm
|
Naturel
|
8.0 kg
8.0 kg
|
||
| € 0,142 - € 0,1584 | 1798 Op voorraad |
3.898 in
99.0 mm
|
13.386 in
340.0 mm
|
Naturel
|
55.0 kg
55.0 kg
|
||
| € 0,0052 - € 0,0096 | 1120621 Op voorraad |
0.984 in
25.0 mm
|
3.937 in
100.0 mm
|
Naturel
|
8.0 kg
8.0 kg
|
||
| € 0,0196 - € 0,0217 | Vraag de levertijd aan hier |
2.165 in
55.0 mm
|
7.992 in
203.0 mm
|
Naturel
|
18.0 kg
18.0 kg
|
||
| € 0,3806 - € 0,4206 | 8773 Op voorraad |
4.331 in
110.0 mm
|
14.961 in
380.0 mm
|
Zwart
|
114.0 kg
114.0 kg
|
||
| € 0,6872 - € 0,7657 | Vraag de levertijd aan hier |
8.858 in
225.0 mm
|
28.74 in
730.0 mm
|
Zwart
|
114.0 kg
114.0 kg
|
||
| € 0,311 - € 0,3436 | 1788 Op voorraad |
3.15 in
80.0 mm
|
11.024 in
280.0 mm
|
Naturel
|
114.0 kg
114.0 kg
|
||
| € 0,3317 - € 0,3599 | 17900 Op voorraad |
7.283 in
185.0 mm
|
24.016 in
610.0 mm
|
Zwart
|
80.0 kg
80.0 kg
|
||
| € 0,508 - € 0,5658 | Vraag de levertijd aan hier |
9.685 in
246.0 mm
|
31.969 in
812.0 mm
|
Zwart
|
80.0 kg
80.0 kg
|
||
| € 0,2414 - € 0,268 | 8157 Op voorraad |
2.48 in
63.0 mm
|
9.055 in
230.0 mm
|
Zwart
|
114.0 kg
114.0 kg
|
||
| € 0,4799 - € 0,5347 | 1275 Op voorraad |
6.535 in
166.0 mm
|
21.654 in
550.0 mm
|
Zwart
|
114.0 kg
114.0 kg
|
||
| € 1,0664 - € 1,1849 | 1400 Op voorraad |
12.48 in
317.0 mm
|
40.551 in
1030.0 mm
|
Zwart
|
114.0 kg
114.0 kg
|
||
Helaas is er een time-out opgetreden voor uw sessie vanwege inactiviteit. Meld u aan of herlaad de pagina om verder te gaan
Helaas is er een time-out opgetreden voor uw sessie vanwege inactiviteit. Meld u aan of herlaad de pagina om verder te gaan