Essentra levert sterke, hoogwaardige kabelbinders voor uiteenlopende elektrotechnische en algemene toepassingen. Onze standaard kabelbinders hebben een ingebouwde vergrendeling om onbedoelde verwijdering te voorkomen.
Serie: SR1785
Voeg bij grote volumes en op maat gemaakte producten, deze toe aan uw winkelwagen en klik op offerte aanvragen, of neemcontact met onsop en we zullen binnen 2 werkdagen reageren.
Gebruik de filters of zoek hieronder de juiste variant
| Prijsbereik | Beschikbaarheid | Maximale kabelbundeldiameter | Totale lengte | Kleur | Minimale treksterkte van de lus | Bestellen | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| € 0,4799 - € 0,5347 | 2738 Op voorraad |
6.535 in
166.0 mm
|
21.654 in
550.0 mm
|
Naturel
|
114.0 kg
114.0 kg
|
||
| € 1,0664 - € 1,1849 | Vraag de levertijd aan hier |
12.48 in
317.0 mm
|
40.551 in
1030.0 mm
|
Naturel
|
114.0 kg
114.0 kg
|
||
| € 0,0321 - € 0,0356 | Vraag de levertijd aan hier |
2.165 in
55.0 mm
|
7.992 in
203.0 mm
|
Zwart
|
18.0 kg
18.0 kg
|
||
| € 0,0247 - € 0,0527 | 300 Op voorraad |
3.346 in
85.0 mm
|
11.496 in
292.0 mm
|
Zwart
|
18.0 kg
18.0 kg
|
||
| € 0,025 - € 0,0426 | Vraag de levertijd aan hier |
2.165 in
55.0 mm
|
7.992 in
203.0 mm
|
Naturel
|
22.0 kg
22.0 kg
|
||
| € 0,0265 - € 0,0294 | 4380 Op voorraad |
1.181 in
30.0 mm
|
4.724 in
120.0 mm
|
Naturel
|
22.0 kg
22.0 kg
|
||
| € 0,0617 - € 0,0685 | 293 Op voorraad |
3.071 in
78.0 mm
|
10.433 in
265.0 mm
|
Naturel
|
18.0 kg
18.0 kg
|
||
| € 0,2204 - € 0,246 | 14200 Op voorraad |
1.378 in
35.0 mm
|
5.906 in
150.0 mm
|
Naturel
|
40.0 kg
40.0 kg
|
||
| € 0,0371 - € 0,0413 | 23266 Op voorraad |
1.654 in
42.0 mm
|
6.299 in
160.0 mm
|
Zwart
|
22.0 kg
22.0 kg
|
||
| € 0,585 - € 0,6502 | 2431 Op voorraad |
6.89 in
175.0 mm
|
22.835 in
580.0 mm
|
Zwart
|
114.0 kg
114.0 kg
|
||
| € 0,2414 - € 0,268 | 300 Op voorraad |
2.48 in
63.0 mm
|
9.055 in
230.0 mm
|
Naturel
|
114.0 kg
114.0 kg
|
||
| € 0,109 - € 0,121 | Vraag de levertijd aan hier |
3.071 in
78.0 mm
|
11.024 in
280.0 mm
|
Zwart
|
55.0 kg
55.0 kg
|
||
| € 0,0653 - € 0,0725 | 2053 Op voorraad |
1.535 in
39.0 mm
|
5.906 in
150.0 mm
|
Naturel
|
55.0 kg
55.0 kg
|
||
| € 0,0672 - € 0,1324 | 140785 Op voorraad |
3.465 in
88.0 mm
|
11.811 in
300.0 mm
|
Naturel
|
55.0 kg
55.0 kg
|
||
| € 0,0816 - € 0,0908 | Vraag de levertijd aan hier |
2.165 in
55.0 mm
|
7.992 in
203.0 mm
|
Zwart
|
55.0 kg
55.0 kg
|
||
| € 0,142 - € 0,1584 | Vraag de levertijd aan hier |
3.898 in
99.0 mm
|
13.386 in
340.0 mm
|
Zwart
|
55.0 kg
55.0 kg
|
||
| € 0,0748 - € 0,1057 | 5096 Op voorraad |
2.598 in
66.0 mm
|
9.449 in
240.0 mm
|
Naturel
|
55.0 kg
55.0 kg
|
||
| € 0,2276 - € 0,2529 | Vraag de levertijd aan hier |
4.331 in
110.0 mm
|
14.961 in
380.0 mm
|
Naturel
|
80.0 kg
80.0 kg
|
||
| € 0,3747 - € 0,4162 | Vraag de levertijd aan hier |
8.268 in
210.0 mm
|
26.969 in
685.0 mm
|
Zwart
|
80.0 kg
80.0 kg
|
||
| € 0,6591 - € 0,7168 | 9559 Op voorraad |
10.63 in
270.0 mm
|
35.984 in
914.0 mm
|
Zwart
|
80.0 kg
80.0 kg
|
||
Helaas is er een time-out opgetreden voor uw sessie vanwege inactiviteit. Meld u aan of herlaad de pagina om verder te gaan
Helaas is er een time-out opgetreden voor uw sessie vanwege inactiviteit. Meld u aan of herlaad de pagina om verder te gaan