Menu Search

Standaard kabelbinders

Op voorraad

Essentra levert sterke, hoogwaardige kabelbinders voor uiteenlopende elektrotechnische en algemene toepassingen. Onze standaard kabelbinders hebben een ingebouwde vergrendeling om onbedoelde verwijdering te voorkomen.

Serie: SR1785

Offerte aanvragen

Voeg bij grote volumes en op maat gemaakte producten, deze toe aan uw winkelwagen en klik op offerte aanvragen, of neemcontact met onsop en we zullen binnen 2 werkdagen reageren.

Varianten filteren of zoeken

Gebruik de filters of zoek hieronder de juiste variant

 Imperiaal
 Metrisch
Verbergen Tonen Filters
183 resultaten
Informatie product-SKU's
Essentra artikelnummer Prijsbereik Beschikbaarheid Maximale kabelbundeldiameter Totale lengte Kleur Minimale treksterkte van de lus Bestellen
€ 1,1568 - € 1,2856 420 Op voorraad
360.0 mm
1168.0 mm
Naturel
80.0 kg
€ 0,0052 - € 0,0096 526131 Op voorraad
25.0 mm
100.0 mm
Zwart
8.0 kg
€ 0,0151 - € 0,0232 111500 Op voorraad
39.0 mm
150.0 mm
Naturel
22.0 kg
  • van 10
Kabelbinder 9.0 mm 1168.0 mm 360.0 mm Nylon 6/6 Naturel

10247372

Prijsbereik
€ 1,2856 - € 1,1568

Voorraadniveaus
420 Op voorraad
Kenmerken
  • Totale lengte
    1168.0 mm
  • Totale breedte
    9.0 mm
  • Maximale kabelbundeldiameter
    360.0 mm
  • Minimale treksterkte van de lus
    80.0 kg
  • Brandveiligheidsnorm
    UL94 V-2
Kabelbinder 2.5 mm 100.0 mm 25.0 mm Nylon 6/6 Zwart

10244838

Prijsbereik
€ 0,0096 - € 0,0052

Voorraadniveaus
526131 Op voorraad
Kenmerken
  • Totale lengte
    100.0 mm
  • Totale breedte
    2.5 mm
  • Maximale kabelbundeldiameter
    25.0 mm
  • Minimale treksterkte van de lus
    8.0 kg
  • Brandveiligheidsnorm
    UL94 V-2
Kabelbinder 3.6 mm 150.0 mm 39.0 mm Nylon 6/6 Naturel

10244449

Prijsbereik
€ 0,0232 - € 0,0151

Voorraadniveaus
111500 Op voorraad
Kenmerken
  • Totale lengte
    150.0 mm
  • Totale breedte
    3.6 mm
  • Maximale kabelbundeldiameter
    39.0 mm
  • Minimale treksterkte van de lus
    22.0 kg
  • Brandveiligheidsnorm
    UL94 V-2