Essentra levert sterke, hoogwaardige kabelbinders voor uiteenlopende elektrotechnische en algemene toepassingen. Onze standaard kabelbinders hebben een ingebouwde vergrendeling om onbedoelde verwijdering te voorkomen.
Serie: SR1785
Voeg bij grote volumes en op maat gemaakte producten, deze toe aan uw winkelwagen en klik op offerte aanvragen, of neemcontact met onsop en we zullen binnen 2 werkdagen reageren.
Gebruik de filters of zoek hieronder de juiste variant
| Prijsbereik | Beschikbaarheid | Maximale kabelbundeldiameter | Totale lengte | Kleur | Minimale treksterkte van de lus | Bestellen | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| € 0,6591 - € 0,7168 | 463 Op voorraad |
10.63 in
270.0 mm
|
35.984 in
914.0 mm
|
Naturel
|
80.0 kg
80.0 kg
|
||
| € 0,0096 - € 0,0108 | 160742 Op voorraad |
0.827 in
21.0 mm
|
3.78 in
96.0 mm
|
Zwart
|
8.0 kg
8.0 kg
|
||
| € 0,2132 - € 0,2325 | Vraag de levertijd aan hier |
4.331 in
110.0 mm
|
14.961 in
380.0 mm
|
Zwart
|
80.0 kg
80.0 kg
|
||
| € 0,109 - € 0,121 | Vraag de levertijd aan hier |
3.071 in
78.0 mm
|
11.024 in
280.0 mm
|
Naturel
|
55.0 kg
55.0 kg
|
||
| € 0,1401 - € 0,2784 | 26088 Op voorraad |
5.236 in
133.0 mm
|
17.717 in
450.0 mm
|
Zwart
|
80.0 kg
80.0 kg
|
||
| € 0,3836 - € 0,4236 | 5953 Op voorraad |
8.661 in
220.0 mm
|
27.953 in
710.0 mm
|
Zwart
|
80.0 kg
80.0 kg
|
||
| € 1,1568 - € 1,2856 | 156 Op voorraad |
14.173 in
360.0 mm
|
45.984 in
1168.0 mm
|
Zwart
|
80.0 kg
80.0 kg
|
||
| € 0,0171 - € 0,0189 | 316808 Op voorraad |
1.732 in
44.0 mm
|
6.496 in
165.0 mm
|
Zwart
|
8.0 kg
8.0 kg
|
||
| € 0,0052 - € 0,0096 | 1055621 Op voorraad |
0.984 in
25.0 mm
|
3.937 in
100.0 mm
|
Naturel
|
8.0 kg
8.0 kg
|
||
| € 0,0196 - € 0,0217 | Vraag de levertijd aan hier |
2.165 in
55.0 mm
|
7.992 in
203.0 mm
|
Naturel
|
18.0 kg
18.0 kg
|
||
| € 0,0672 - € 0,1324 | 104706 Op voorraad |
3.465 in
88.0 mm
|
11.811 in
300.0 mm
|
Zwart
|
55.0 kg
55.0 kg
|
||
| € 0,0816 - € 0,0908 | 3771 Op voorraad |
2.165 in
55.0 mm
|
7.992 in
203.0 mm
|
Naturel
|
55.0 kg
55.0 kg
|
||
| € 0,0653 - € 0,0725 | Vraag de levertijd aan hier |
1.535 in
39.0 mm
|
5.906 in
150.0 mm
|
Zwart
|
55.0 kg
55.0 kg
|
||
| € 0,3806 - € 0,4206 | 8773 Op voorraad |
4.331 in
110.0 mm
|
14.961 in
380.0 mm
|
Zwart
|
114.0 kg
114.0 kg
|
||
| € 0,2414 - € 0,268 | 8157 Op voorraad |
2.48 in
63.0 mm
|
9.055 in
230.0 mm
|
Zwart
|
114.0 kg
114.0 kg
|
||
| € 0,0371 - € 0,0413 | 36290 Op voorraad |
1.654 in
42.0 mm
|
6.299 in
160.0 mm
|
Naturel
|
22.0 kg
22.0 kg
|
||
| € 0,0339 - € 0,0629 | 10098 Op voorraad |
2.913 in
74.0 mm
|
9.843 in
250.0 mm
|
Naturel
|
22.0 kg
22.0 kg
|
||
| € 0,0566 - € 0,0833 | Vraag de levertijd aan hier |
4.016 in
102.0 mm
|
14.488 in
368.0 mm
|
Naturel
|
22.0 kg
22.0 kg
|
||
| € 0,0985 - € 0,1984 | Vraag de levertijd aan hier |
5.906 in
150.0 mm
|
19.685 in
500.0 mm
|
Naturel
|
55.0 kg
55.0 kg
|
||
| € 0,0288 - € 0,0473 | 32094 Op voorraad |
2.047 in
52.0 mm
|
7.48 in
190.0 mm
|
Naturel
|
22.0 kg
22.0 kg
|
||
Helaas is er een time-out opgetreden voor uw sessie vanwege inactiviteit. Meld u aan of herlaad de pagina om verder te gaan
Helaas is er een time-out opgetreden voor uw sessie vanwege inactiviteit. Meld u aan of herlaad de pagina om verder te gaan