10501061
1504659
| Aantal | Prijs per eenheid |
|---|
File is successfully downloaded
Sorry, but the requested document is no longer available. please contact our customer support team for further assistance
| Kopdikte | 14.0 mm |
|---|---|
| Kopdikte | 0.551 in |
| Schachtdiameter | 12.0 mm |
| Schachtdiameter | 0.472 in |
| Lengte tot middelpunt van het gat | 3.937 in |
| Lengte tot middelpunt van het gat | 100.0 mm |
| Buitendiameter | 25.0 mm |
| Buitendiameter | 0.984 in |
| Binnendiameter | 0.472 in |
| Binnendiameter | 12.0 mm |
| Draadlengte | 40.0 mm |
| Draadlengte | 1.575 in |
| Draadmaat | M12 |
| Materiaal | Staal |
| Koptype | Spade-kop met schouder |
| Draadtype | Threaded |
| Type | Swing bolts |
Stuur ons uw vraag en wij doen ons best om binnen 48 uur te antwoorden
Bedankt om ons te contacteren. We zullen u weldra een antwoord sturen
Helaas is er een time-out opgetreden voor uw sessie vanwege inactiviteit. Meld u aan of herlaad de pagina om verder te gaan
Helaas is er een time-out opgetreden voor uw sessie vanwege inactiviteit. Meld u aan of herlaad de pagina om verder te gaan