Oops!
The page you were looking for doesn't exist or is no longer available.
If you need help, please call customer services at +358 9 2522 1500 or email us on sales@essentracomponents.fi
10501016
1504654
| Aantal | Prijs per eenheid |
|---|
File is successfully downloaded
Sorry, but the requested document is no longer available. please contact our customer support team for further assistance
| Kopdikte | 12.0 mm |
|---|---|
| Kopdikte | 0.472 in |
| Schachtdiameter | 10.0 mm |
| Schachtdiameter | 0.394 in |
| Lengte tot middelpunt van het gat | 100.0 mm |
| Lengte tot middelpunt van het gat | 3.937 in |
| Buitendiameter | 0.787 in |
| Buitendiameter | 20.0 mm |
| Binnendiameter | 10.0 mm |
| Binnendiameter | 0.394 in |
| Draadlengte | 40.0 mm |
| Draadlengte | 1.575 in |
| Draadmaat | M10 |
| Materiaal | RVS |
| Koptype | Spade-kop met schouder |
| Draadtype | Threaded |
| Type | Swing bolts |